- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Eclairage de sécurité
- Télécommande et centrale
- Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie
Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie
Ref. 0 625 20
LEGRANDLa télécommande connectée permet la mise au repos des BAES, des BAAS des alarmes type 4 et des sources centralisées - Permet aussi de visualiser l'état de l'installation sur l'application Legrand ERPconnecté via Ethernet par câble RJ45
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP - Pour bloc d'éclairage et alarme incendie - Alimentation 230VA - 50Hz - Autonomie secteur absent 24h
- Se connecte sur le réseau Ethernet du bâtiment - Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR) - Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil :- la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale- l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
- Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Permet en une seule manoeuvre à distance la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé Mosaic référence 076630 ou Céliane référence 067531 non fourni) - Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme - Permet la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Permet de piloter :- la fonction visibilité augmentée: activation manuelle ou automatique des BAES pour amplifier la perception des étiquettes d’évacuation, en présence secteur- la fonction balisage lumineux d’évacuation pour augmenter la visibilité des dégagements/issues à utiliser pour réduire le temps d’évacuation
- Paramétrage des données sur la Web App - Legrand ERP connecté à l'aide de la passerelle de configuration référence 088240 - Tension de sortie télécommande TBTS
Les installation
Fixation sur rail DIN - Encombrement 4 modules
Les utilisation
3 modes de fonctionnement :- mode standard : capacité 600 blocs. Au-delà, rajouter une télécommande référence 062520 en cascade- mode surveillé : report d’un défaut de l’installation sur la télécommande (capacité 63 BAES)- mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l’état de l’installation (capacité 63 BAES)
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionnement en mode surveillé et surveillé connecté non réalisable avec les sources centralisées - Compatibles en mode surveillé et surveillé connecté avec les BAAS Ma et alarme type 4/2 boucles dans la limite de 63 produits (BAES + alarme type 4 + BAAS Ma) par télécommande
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique nouvelle alarme type 4 (édition 2024) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1138 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1136 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1130 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale nouvelle alarme type 4 (édition 2024) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000104049FR_7.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE11140AG Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Comment configurer l'éclairage de sécurité connecté Legrand avec la Web App ERPconnecté ?
- Comment surveiller à distance vos installations de BAES grâce à la Web app Legrand ERPconnecté ?
Caractéristiques techniques
- Longueur 84 mm
- Largeur 71 mm
- Hauteur 67 mm
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-20 °C
- Temperature de stockage -5-50 °C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant d'alimentation 0.07-0.15 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 15 mA
- Neutre obligatoire Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 15
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- EAN/Gencode 3414971361287
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Environnement et recyclage
Prescription
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
La Web App Legrand ERP connecté du BAES SATI connecté est-elle compatible avec tous les supports?
La Web App Legrand ERP connecté est accessible sur tous les supports mobiles (smartphone, tablette, ordinateur) disposant d'un navigateur web. En savoir plus
Comment se rendre sur la Web App Legrand ERP connecté ?
La Web App Legrand ERP connecté nécessite d'avoir une connexion internet et de se connecter sur l'URL suivante: https://erpconnecte.legrand.fr Un lien vers cette web application est aussi disponible dans les fiches techniques des télécommandes et des BAES connectés. En savoir plus
il y a-t-il un écart de coût entre une installation de BAES traditionnelle et une installation de BAES SATI connecté?
Il n'y a pas d'écart de coût entre une installation de BAES SATI connecté et une installation traditionnelle de BAES. Il faudra simplement prévoir une passerelle de configuration référence 0 882 40 pour paramétrer la télécommande connectée pour un pilotage à distance de l'installation. En savoir plus
Combien de sites peut-on gérer à partir de la Web App Legrand ERP connecté ?
Vous pouvez gérer autant de site que vous souhaitez sur la Web App Legrand ERP connecté, il n'y a pas de limite de site gérable. En savoir plus
Que faut-il prévoir pour démarrer mon installation BAES SATI connecté?
Pour démarrer votre installation de BAES connecté il vous faut : Des BAES SATI connecté ou SATI AutoDiag Une télécommande connectée référence 0 625 20 et disposer d'une connnexion internet Une télécommande connectée référence 0 625 21 pour une connexion radio autonome Prévoir une... En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté est-elle gratuite ou payante?
La Web App Legrand ERP connecté est gratuite et nécessite seulement de disposer d'un compte sur le cloud Legrand. En savoir plus
Combien faut-il de télécommandes pour BAES SATI connecté par site?
Il n'y a pas de limite de télécommande pour BAES SATI connecté (références 0 625 20 et 0 625 21) par site. Cependant nous vous conseillons de passer sur une solution adressable pour les sites ayant plus de 63 BAES. En savoir plus
Combien de BAES SATI connecté puis-je gérer?
Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance... En savoir plus
Comment connecter ma télécommande pour BAES SATI connecté ?
Pour connecter la télécommande pour le BAES SATI connecté il faut utiliser la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'Application Legrand Close Up disponible sur les stores Google Play et Apple Store.Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce tutoriel:... En savoir plus
Quelle est la compatibilité des BAES SATI connecté avec les télécommandes du marché (hors Legrand)?
Les BAES SATI connecté Legrand répondent à l'obligation réglementaire de mise au repos secteur absent avec la majeur partie des télécommandes du marché (voir liste sur les notices BAES). Par contre la web application n'est compatible qu'avec la télécommande Legrand ref: 062520.
En savoir plus
Puis je connecter des blocs de sécurité d'une autre marque avec les télécommandes connectée 0 625 20?
Non, les télécommandes connectées ( 0625 20/0 625 21) peuvent remonter uniquement l'état des BAES SATI connecté Legrand et / ou SATI AutoDiag Legrand. En savoir plus
Les télécommandes connectées sont-elles compatibles avec l'ancienne gamme de BAES?
Tous les BAES Legrand produit depuis 2012 portant le marquage SATI AutoDiag, peuvent devenir connectés avec une télécommande 0 625 20. En savoir plus
Quelle est la différence entre l'application Legrand Close Up et la Web App Legrand ERP connecté ?
La Web App Legrand ERP connecté permet la supervision des BAES SATI connecté d'une ou plusieurs installations afin d'apporter une preuve de leur conformité réglementaire, et, de faciliter leur maintenance. L'application Legrand Close Up téléchargée sur un smartphone constitue, avec la... En savoir plus
La télécommande 003900 / 003901 est-elle conservée dans l'offre ?
Non , les télécommandes connectées référence 0 625 20 (IP) et 0 625 25 (Radio) remplacent l'ancienne gamme en reprenant l'intégralité des fonctions de la télécommande multifonction référence 0 039 00/ 0 39 01. En savoir plus
La Web App Legrand ERP connecté est-elle compatible avec les différents systèmes d'exploitation?
La Web App Legrand ERP connecté est compatible avec les principaux navigateurs du marché (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari). En savoir plus
L'installation des BAES SATI connecté est-elle identique à celle de blocs traditionnels?
Le câblage et la fixation des BAES SATI connecté (hormis la limite de 63 produits) est strictement identique. Ensuite, la procédure pour connecter l'installation est donnée dans la fiche technique de la télécommande connectée. En savoir plus
Fonctionnalités de l'App
Quelles sont les fonctionnalités de la Web App Legrand ERP connecté?
La Web Application pour le BAES SATI connecté permet en temps réel et sans vous déplacer de contrôler le bon fonctionnement de toutes vos installations. Vous pouvez : paramétrer un seuil d'alerte en cas de défaut, recevoir des notifications pour chaque site surveillé, éditer la... En savoir plus
Configuration
Combien d'utilisateurs puis-je inviter sur la Web App Legrand ERP connecté ?
Il est possible d'inviter autant d'utilisateurs que vous le souhaitez dans la Web App Legrand ERP connecté. Cependant l'utilisateur aura accès à son établissement dans lequel les BAES SATI Connecté sont installés. En savoir plus
Comment changer mon mot de passe dans la Web App Legrand ERP connecté ?
Dans la Web App Legrand ERP connecté, une procédure de récupération de mot de passe est mise en place pour tous les titulaires d'un compte Legrand. En savoir plus
Est il possible de régler les paramètres IP de la télécommande pour BAES SATI connecté ?
Les paramètres IP de la télécommande sont modifiables avec la passerelle de configuration Legrand (référence 0 882 40) et l'application Legrand Close Up.
En savoir plus
Comment paramétrer les notifications du BAES SATI connecté ?
Les notifications du BAES SATI connecté sont paramétrables depuis la Web App Legrand ERP connecté et envoyées à chaque alerte venant de la télécommande. Une fiche d'intervention et/ou un rapport d'état de l'installation peuvent être attachés à cette notification. En savoir plus
Comment sont reçues les notifications de la Web App Legrand ERP connecté ?
Les notifications de la Web App Legrand ERP connecté sont envoyées par mail à l'adresse e-mail renseignée lors de votre création de compte. En savoir plus
Peut-on avoir plusieurs accès à la Web App Legrand ERP ?
Il n'y a pas de limite d'accès à la Web App Legrand ERP, vous pouvez vous connecter autant que vous le souhaitez. En savoir plus
Peut-on avoir plusieurs comptes sur la Web App Legrand ERP connecté?
Oui vous pouvez avoir plusieurs comptes (responsable, facility manager,etc). Par contre il ne peut y avoir qu'un seul compte par email. En savoir plus
Comment connecter une télécommande pour BAES SATI connecté ?
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Quel est le fonctionnement d'une télécommande connectée avec une alarme incendie dans un local à sommeil?
Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
En savoir plus
Peut-on commander 600 BAES SATI connecté avec la télécommande connectée?
Oui, la capacité maximum de la télécommande (référence 0 625 20) est toujours de 600 blocs dans le mode standard. Il est à noter que dans ce mode il n'y a pas de surveillance des BAES SATI connecté et pas de connexion au cloud. En savoir plus
La télécommande connectée pour BAES SATI connecté peut-elle surveiller des blocs sans connexion au cloud Legrand?
En respectant les préconisations d'installation (63 produits max, produits compatible,etc) il est possible de surveiller une installation localement sans report d'information sur le cloud. Le seuil d'alerte est paramétrable, et le franchissement de ce seuil sera matérialisé par l'allumage... En savoir plus
Combien existe-t-il de mode de fonctionnement sur cette télécommande 062520?
Il existe trois mode de fonctionnement:1- Mode standard qui reprend toutes les fonctionnalités et caractéristiques de la télécommande ref: 0039002- Mode surveillé qui est équivalent au mode AutoDiag, la télécommande surveille en permanence l'état de 63 blocs maximum et reporte leurs... En savoir plus
Dans quel cas une alerte est déclenchée pour les télécommandes connectées ?
Pour les télécommandes multifonctions connectées 0 625 20 /21, une alerte sur la Web App Legrand ERP connecté est déclenchée par : Le franchissement du seuil de blocs en défaut surveillés paramétrable à l'installation Par la déconnexion de la télécommande sur le cloud de plus de 24... En savoir plus
Comment les BAES SATI connecté communiquent-ils avec l'application?
Les BAES SATI connecté communiquent avec l'application à l'aide de la télécommande connectée. Cette dernière surveille en permanence l'état des BAES SATI connecté installés, et, communique tout changement de ces états au cloud. En savoir plus
En cas de coupure réseau, ou d'alimentation électrique que se passe-t-il?
Si la coupure est supérieur à 24 heures une alerte "déconnexion télécommande" sera activée. En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Dois-je obligatoirement créer un compte Legrand pour utiliser la Web App Legrand ERP connecté ?
La création d'un compte Legrand est en effet obligatoire pour utiliser la Web App Legrand ERP connecté. Pour cela, il suffit juste de disposer d'un email. En savoir plus
Sécurité & Conditions d'utilisation
Le cloud Legrand sécurise-t-il nos données ?
Le cloud Legrand est conforme aux normes de sécurité concernant les clouds, des audits de sécurité sont régulièrement effectués par des sociétés spécialisées pour garantir ce niveau de sécurité.
En savoir plus
À associer
Avec Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie
Interrupteur à clé pour BAES Mosaic 2 modules en complément des télécommandes multifonctions 062520 et 062521 - blanc
Ref. 0 766 30
Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES
Ref. 0 675 31
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
Ref. 0 609 48
Vous aimerez aussi
Avec Télécommande BAES modulaire multifonctions SATI connectée non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube