BAES d'évacuation non permanent SATI ARCOR IP20
Ref. 0 625 41
444,40€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
3.27 dm3
Poids
834.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI par la tranche- Equipés d'un tube fluorescent à cathode froide à longue durée de vie (> 50000 heures en usage permanent)
- A contrôle automatique SATI
- Certifiés NF AEAS "Performance SATI"
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz
- IP 20 - Classe II
- Blocs directement encastrables sur plafond porteur et sur faux-plafonds
- Faible profondeur d'encastrement (80 mm)
- Possibilité de montage en applique murale ou en drapeau avec kit de fixation réf. 0 625 80/81
- Les blocs SATI Adressable sont compatibles avec le système de surveillance de l'état de fonctionnement d'une installation complète avec report sur un afficheur SATI AutoDiag Mosaic
- Télécommandable avec télécommandes non polarisées Legrand réf. 0 039 00 ou 0 039 01
- Conformes à la norme NF C 71-800
- Flux lumineux : 45 lumens - Autonomie : 1 h
- Contrôlables à distance en les adressant dans l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00
- BAES fluorescent non permanent
- Plaque de signalisation non éclairée secteur présent
- SATI
Caractéristiques Générales
ARCOR™ - blocs autonomes d'éclairage de sécuritéDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
NF AEAS - T05065/703274
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation