Feu à LED clignotant ou fixe sonore haute qualité environnementale orange IP30 IK10 - 12V à 24V alternatif ou continu
Ref. 0 413 39
303,70€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
1 unité
Volume
1.33 dm3
Poids
190.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Feux à LED clignotant ou fixe sonore haute qualité environnementaleIntensité lumineuse équivalente à celle d'un feu à lampe 10 W - IP 30 - IK 10
- Fixation à vis
- Son intermittent si feu clignotant
- Son continu si feu fixe
- Niveau sonore : 70 dB à 1 m
- Dim. : haut. 85 mm, Ø105 mm
- Orange
- Alimentation : 12 à 24 V~/=
- Consommation : 300 sous 24 V~ mA
Caractéristiques Générales
Signalisation lumineuseDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation