- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie individuel
- Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Ref. BT364618
Classe 100 BTICINOKit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail
- kit composé de :- 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux- 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 réf. BT344662- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
- Livré avec poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
- Installation murale ou sur table
Avantages
- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle
Les installation
Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie
Les utilisation
Design fin 18mm et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique
Information sur la gamme
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (p.834 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE11115AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de caractéristiques kits portiers Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Nombre de boutons d'appel 1
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Saillie
- Matériau de la platine de rue Aluminium
- Couleur de la platine de rue Gris
- Nombre max. de postes intérieurs 2
- Nombre max. de platines de rue 2
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec secret de conversation Non
- Peut être connecté à un smartphone Non
- Communication interne Oui
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Oui
- Angle d'ouverture de la camera 15 °
- Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
- Avec fonction mémoire Non
- Taille de l'écran 127 mm
- Taille de l'écran (pouces) 5 inch
- Caméra ajustable manuellement Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec les appareils de correction auditive Non
- Convient les personnes en situation de handicap Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 164 mm
- Hauteur 165 mm
- Profondeur 20.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27 V
- Courant d'alimentation 0.010-0.25 A
- Fréquence 0-0 Hz
- Niveau sonore 82 dB
- Consommation en veille 30 mA
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.1-2.5 mm²
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de pose Saillie/encastré
- Entre axe de fixation verticale 60-85 mm
- Entre axe de fixation horizontale 60-115 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Non
- Nombre de sonneries 16
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran Autre
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Non
- Type de caméra Orientable
- Distance max entre platine et poste intérieur 600 m
- Type de grade de communication Autre
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Configurateur
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
- EAN/Gencode 8005543631133
Formations et services
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Question sur un produit
Quelle marque de portier vidéo choisir ?
Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de... En savoir plus
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube