- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & portier
- Portier, visiophonie et interphonie individuel
- Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire
Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire
Ref. BT363916
Classe 300EOS with Netatmo BTICINOKit visiophone connecté prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit composé de: - 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093- 1 poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo blanc réf. BT344845- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050
- Contrôlable: - en local- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d’activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d’Android avec accès à Google Play recommandée)
- Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche
- Fonctionnalités évoluées: - système de recentrage de l’image pour une meilleure visualisation du visiteur - fonction répondeur vidéo (mémoire d’image) - équipé d’une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T - touches d’ouverture de gâche - touches capacitives pour principales fonctions: décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris - témoins LED de notifications
- Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l’App.Home + Control
Avantages
- Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions et d'activer les fonctions de portier vidéo, les routines, les rappels à l'aide de la voix
- Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.
- Design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.
Les installation
Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844
Les utilisation
Commande vocale Alexa intégrée pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.
Information sur la gamme
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.604-1 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.834 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE12554AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de caractéristiques kits portiers Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Classe 300EOS with Netatmo, bien plus qu’un portier vidéo Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Configurer l’assistant vocal Alexa d’Amazon sur le Classe 300EOS with Netatmo
- Utiliser le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
- Utiliser le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
- Utiliser l’app Home + Security avec le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
- Installer et configurer le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
- Associer le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo à l’app Home + Security
- Associer le Classe 300EOS with Netatmo à l’app Home + Security
- Installer et configurer le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
- Configurer l’assistant vocal Alexa d’Amazon sur le Classe 300EOS with Netatmo
- Utiliser l’app Home + Security avec le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Nombre de boutons d'appel 2
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Saillie
- Matériau de la platine de rue Aluminium
- Couleur de la platine de rue Noir
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec secret de conversation Non
- Peut être connecté à un smartphone Oui
- Communication interne Oui
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Oui
- Angle d'ouverture de la camera 110 °
- Avec fonction mémoire Oui
- Taille de l'écran 127 mm
- Taille de l'écran (pouces) 5 inch
- Caméra ajustable manuellement Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec les appareils de correction auditive Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 130 mm
- Hauteur 230 mm
- Profondeur 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 20-27 V
- Courant d'alimentation 0.04-1 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 80 dB
- Consommation en veille 215 mA
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.28-2.5 mm²
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de pose Saillie/encastré
- Mode de commande Sans fil
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Oui
- Nombre de sonneries 6
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran 1280x720
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
- Type de caméra Fixe
- Angle de vue de la caméra 110 °
- Distance max entre platine et poste intérieur 200 m
- Type de grade de communication Autre
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- SCS
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles Amazon Alexa
- Nom de l'application
- Home + Security
- Home + Control
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
- EAN/Gencode 8005543678954
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Question sur un produit
Quelle marque de portier vidéo choisir ?
Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de... En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Le portier connecté Classe 300EOS with Netatmo est-il compatible avec d'autres produits 2 fils BTicino ?
Oui, il est compatible avec tous les produits 2 fils BTicino. Pour plus d'informations, consultez le guide technique ou contacter le Service Relation Pro au 0810 48 48 48. En savoir plus
Le visophone connecté Classe 300EOS with Netatmo est-il compatible avec d’autres appareil technologie BUS 2 fils Bticino ?
Le Classe 300EOS with Netatmo s'installe grâce à la technologie BUS 2 fils Bticino et est compatible avec tous les appareils technologie BUS 2 fils Bticino.
En savoir plus
Mon Classe 300EOS with Netatmo est-il compatible avec d’autres anciennes technologies de câblage BTicino?
Le Classe 300EOS with Netatmo est compatible avec toutes les installations technologie BUS 2 fils Netatmo. En savoir plus
Puis-je remplacer un visiophone Bticino 2 fils existant par un Classe 300EOS with Netatmo ?
Il est possible de remplacer un visiophone Bticino existant par un Classe 300EOS with Netatmo :
en maison indivuelle : remplacement sans modification du câblage du moniteur vidéo intérieur par un Classe 300EOS with Netatmo en logements collectifs : selon les caractéristiques de... En savoir plus
Démarrer mon projet connecté
Quel réseau Wi-Fi est compatible dans mon habitation pour piloter mon portier connecté Classe 300EOS with Netatmo avec l'appli ?
Il faut un réseau Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Un réseau Wi-Fi 5 GHz pur ne sera pas compatible. En savoir plus
Puis-je utiliser l’application Home + Security sur une tablette ?
L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser... En savoir plus
Combien de Classe 300EOS with Netatmo puis-je avoir par logement ?
Il est possible d’avoir jusqu'à 2 postes Classe 300EOS with Netatmo par logement.
Dans les logements avec plusieurs visiophones, il est possible d’installer 2 postes Classe 300EOS with Netatmo et jusqu’à 3 postes Classe 100x. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide technique.... En savoir plus
De quel type de réseau wifi j’ai besoin dans mon logement ?
Le réseau WiFi auquel le Classe 300EOS with Netatmo est connecté doit être de type 2.4GHz 802.11 b/g/n.
Les réseaux de type 5 GHz ne sont pas compatibles.
En savoir plus
Combien de comptes peuvent être associés à mon Classe 300EOS with Netatmo ?
Chaque poste Classe 300EOS with Netatmo peut être associé à 20 comptes maximum. En savoir plus
Combien de smartphones peuvent être associés au même compte ?
Pour chaque compte, il est possible d’associer jusqu'à 20 smartphones. En savoir plus
Combien d’installations avec un Classe 300EOS with Netatmo puis-je gérer depuis l'application Home + Security ?
Chaque compte peut gérer jusqu'à 20 logements équipés d'un Classe 300EOS with Netatmo depuis l’application Home + Security. En savoir plus
Combien de skills maison connectée disponibles sur Amazon puis-je contrôler sur la même installation avec mon Classe 300EOS with Netatmo ?
Vous pouvez contrôler toutes les skills maison connectée disponibles sur l’installation. En savoir plus
Configuration
Comment puis-je inviter quelqu’un à gérer mon installation depuis l'application ?
Vous pouvez inviter de nouveaux invités à gérer votre installtion directement à partir de l’application Home + Security.
Dans les paramètres en haut à gauche de l’application, cliquez sur Gérer mes invités / Ajouter un utilisateur et suivez les instructions. En savoir plus
Comment puis-je désactiver un utilisateur / compte qui a accès à mon installation Classe 300EOS with Netatmo ?
Il est possible de retirer l'accès au Classe 300EOS with Netatmo à un utilisateur depuis l’application Home + Security.
Dans le bouton paramètres en haut à gauche de l’application, cliquez sur Gérer mes invités, puis cliquez sur le X de l’utilisateur auquel vous souhaitez supprmer... En savoir plus
Connexion à mon réseau wi-fi
Comment le Classe 300EOS with Netatmo est-il mis à jour pour avoir accès aux dernières fonctionnalités ?
Les mises à jour sont téléchargées automatiquement tant que le Classe 300EOS with Netatmo est connecté à Internet (une notification vous rappellera de démarrer la procédure d’installation). En savoir plus
Où mes données personnelles sont-elles stockées ?
Les données personnelles sont stockées dans le cloud Legrand Netatmo Bticino. En savoir plus
Quelles sont les données collectées par Bticino et comment sont-elles traitées ?
Lors de la création du compte pour utiliser les services à distance, Legrand Netatmo BTicino demande à l'utilisateur de communiquer des données personnelles telles que le nom, le prénom, la nationalité et l’e-mail. Lors de l’utilisation normale des produits, différentes données... En savoir plus
Comment la sécurité des données de mon Classe 300EOS with Netatmo est-elle assurée ?
Toutes les données sont cryptées.
Le Classe 300EOS with Netatmo, ainsi que tous les autres appareils produits par Legrand Netatmo BTicino, est conçu conformément aux directives de normes de sécurité internationales ISO / IEC 27000 et en conformité avec la réglementation européenne pour... En savoir plus
Comment puis-je rétablir le réseau Wi-Fi sur mon Classe 300EOS with Netatmo? Exemple: après avoir changé le mot de passe W-Fi, de routeur Wi-Fi ou de répéteur Wifi ...
Vous pouvez rétablir la connexion entre le Classe 300EOS with Netatmo et votre réseau Wi-Fi depuis l’écran de l’appareil. Allumer l’écran, ouvrir les paramètres menu (roue en haut à gauche) / Réseau
Le voyant Wi-Fi de votre Classe 300EOS with Netatmo clignotera en rouge jusqu’à ce... En savoir plus
Fonctionnalités de l'App
Quelles fonctions puis-je gérer depuis mon application Classe 300EOS with Netatmo ?
À partir de l’application Home + Security, vous pouvez :
recevoir un appel depuis la platine de rue activer la gâche associée à la platine de rue activer les caméras des platines de rue activer les caméras supplémentaires du système de vidéophonie activer les caméras... En savoir plus
Puis-je désactiver la notification de transfert d'appel sur les smartphones associés à mon Classe 300EOS with Netatmo ?
La notification de transfert d’appel sur les smartphones peut être désactivée :
Sur Android : à partir de l’application Home + Security, appuyez sur le menu en haut à gauche / Notifications / Appel entrant depuis le Classe 300EOS with Netatmo
Sur Apple : désactivez les notifications de... En savoir plus
Puis-je lire toutes les vidéos enregistrée dans le Classe 300EOS with Netatmo depuis l'application Home + Security ?
Oui, vous pouvez consulter le fil d'actualités et les messages vidéo depuis l'application Home + Security. En savoir plus
Puis-je ajouter ou renommer une gâche électrique, une action rapide ou une caméra?
La configuration des gâches électriques / foncions rapides ou des caméras supplémentaires doit être effectuée directement sur le poste Classe 300EOS with Netatmo. La synchronisation sur l’application Home + Security se fera automatiquement. Pour la configuration: - Dans le menu principal... En savoir plus
Comment puis-je changer la langue de la commande vocale Alexa Amazon à partir du Classe 300EOS with Netatmo ?
Pour changer la langue de l'assistant voval Alexa Amazon sur le Classe 300EOS with Netatmo, allumez l’écran et appuyez sur les paramètres / Amazon Alexa / langues En savoir plus
Dépannage
Pourquoi le voyant wifi du Classe 300EOS with Netatmo clignote en rouge ?
Si le voyant wifi de votre Classe 300EOS with Netatmo clignote en rouge, cela signifie qu’il y a des problèmes de connexion au réseau WiFi. La fonction connectée du Classe 300EOS with Netatmo est activée mais n’est pas connectée à votre réseau WiFi
Vérifiez que votre modem est sous... En savoir plus
Pourquoi le voyant Wi-Fi blanc est-il fixe sur mon 300EOS with Netatmo ?
Le voyant Wi-Fi blanc fixe sur le Classe 300EOS with Netatmo indique que l’application Home + Security est connectée avec votre installation. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles : transfert d'appel sur votre smartphone, appel maison depuis l'application Home + Security, ouverture... En savoir plus
Je ne reçois pas de notifications du Classe 300EOS with Netatmo sur mon smartphone.
Vérifiez sur votre smartphone que les notifications pour l’application Home + Security sont activées
Remarque: Certains fabricants Android limitent les fonctionnalités des applications d’arrière-plan pour maximiser la durée de vie de la batterie. Cela peut vous empêcher de recevoir des... En savoir plus
En cas de panne temporaire d’Internet, quels services continuent de fonctionner?
En cas de dysfonctionnement temporaire d’Internet, toutes les fonctions de vidéophonie de votre Classe 300EOS with Netatmo resteront fonctionnelles.
Le transfert d'appel sur le smartphone ne fonctionnera pas.
Lors de la première association de votre Classe 300EOS with Netatmo et... En savoir plus
Mon Classe 300EOS with Netatmo ne se connecte pas à Internet. Que dois-je faire?
Les problèmes de connexion au réseau peuvent être causés par des interférences physiques ou par la configuration du point d’accès Wi-Fi. Dans cet article, nous allons d’abord essayer de réduire toutes les interférences physiques, puis nous suggérerons quelques étapes simples pour... En savoir plus
Quelle est la signification du temoin lumineux à droite de l'écran du Classe 300EOS with Netatmo ?
Le témoin lumineux rouge à droite de l'écran indique que l'assistant vocal Alexa Amazon est désactivé et qu'il ne détectera pas le mot de réveil. En savoir plus
Que signifie le voyant blanc (i) à gauche de l'écran du Classe 300EOS with Netatmo ?
Le voyant blanc (i) à gauche de l’écran du Classe 300EOS with Netatmo signifie que vous avez des notifications, telles que des messages de répondeur ou des mises à jour de périphérique ou du logiciel. En savoir plus
À associer
Avec Kit portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces - assistant vocal Alexa intégré + platine de rue Linea 3000 noire
Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir
Ref. NOC-S-PRO
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube