- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Recharge pour véhicule électrique
- Borne de véhicule électrique
- Kit de communication IP pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
Kit de communication IP pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
Ref. 0 590 56
Green'Up LEGRANDGreen'up Premium, kit de communication pour pilotage des fonctions intégrées à la borne et la configuration à distance de la borne, sur smartphone ou PC via IP (RJ45) ou Wi-Fi
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de communication pour bornes Green'up Premium
- Permet de connecter la borne au réseau IP de l'installation et de rendre compatible la borne avec les protocoles suivants :- OCPP 1.6- MODBUS RS485 (1 adresse MODBUS pour une borne simple, 2 adresses MODBUS pour une borne double)
Avantages
- Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local
- Référencée EV Ready et ZE Ready
Les installation
Permet l'utilisation du lecteur RFID référence 059059
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (p.85 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.93 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.94 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- EXB23032_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE10817AA-05_Manuel_utilisation_bornes_Green'up_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE09802AA-10-FULL Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09802AA-10-LIGHT Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide d'entretien des bornes Green'Up Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP PREMIUM : LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ EN LOGEMENT COLLECTIF Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP PREMIUM : LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Configurer et utiliser une borne métal GREEN'UP PREMIUM avec kit de communication + lecteur de badge
- Installer un kit de communication avec lecteur de badge sur une borne GREEN'UP PREMIUM METAL
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation CA 50 Hz 180-260 V
- Tension d'alimentation DC 10-14 V
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- Protocole pris en charge pour TCP/IP Oui
- Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
- Protocole pris en charge pour CAN Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
- Protocole pris en charge pour ASI Non
- Supporte le protocole KNX Non
- Supporte protocole Modbus Oui
- Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
- Supporte le protocole DeviceNet Non
- Protocole pris en charge pour SUCONET Non
- Protocole pris en charge pour LON Non
- Protocole pris en charge pour SERCOS Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
- Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
- Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
- Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
- Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
- Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
- Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
- Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Oui
- Standard radio Bluetooth Non
- Standard radio WLAN 802.11 Oui
- Standard radio GPRS Non
- Standard radio GSM Non
- Standard radio UMTS Non
- Maître IO-Link Non
- Composants système Oui
- Classe de protection (IP) IP00
- Avec séparation de potentiel Oui
- Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Non
- Montage possible sur barres profilées Non
- Montage mural/direct possible Non
- Encastrement frontal possible Oui
- Montage sur rack possible Non
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- SIL conformément à IEC 61508 Sans
- Matériel associé (Ex ia) Oui
- Matériel associé (Ex ib) Oui
- Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
- Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
- Largeur 120 mm
- Hauteur 30 mm
- Profondeur 110 mm
- EAN/Gencode 3414970955760
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Utilisation de mes produits connectés
Si la station de recharge pour véhicule électrique est connectée au réseau internet, cela affecte-t-il la bande passante ?
Oui en wifi mais l'incidence est très faible, en filaire c'est quasiment sans impact. Cela dépend de votre fournisseur d'accès
En savoir plus
Les bornes de recharge connectée pour véhicule électrique sont-elles protégées des perturbations exterieures ?
Nos bornes sont conforme à la réglementation CEM/RED, elles sont donc immunisées contre les perturbations extérieures
En savoir plus
J'ai deux bornes de recharge connectée pour véhicule électrique, puis-je les commander depuis la même application EV Charge ?
Oui, sur le même compte vous pouvez enregistrer plusieurs bornes et ainsi les commander depuis la même application
En savoir plus
Est-ce que je peux personnaliser le nom des bornes de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Le nom de la borne ainsi que l'emplacement sont personnalisables. En savoir plus
Comment créer mon compte Eliot à partir de l'appli EV Charge ?
Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus
Où trouver le numéro de série de ma borne de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Le numéro de série est sur le côté de la borne sur l'étiquette qui regroupe les informations comme la référence et les caracteritsiques de la borne. C'est le numéro à la suite de "serial number".
En savoir plus
Est-ce possible de changer la programmation horaire de la borne de recharge connectée pour véhicule éléctrique ou d'en créer une nouvelle ?
Oui via l'application, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.
En savoir plus
Comment inviter une personne à piloter la borne de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Il n'existe pas de processus d'invitation. Tous les utilisateurs d'une même borne utilisent le même compte Eliot : même adresse email et même mot de passe. En savoir plus
Est-ce que l'on peux gérer des droits différents selon les utilisateurs dans l'appli EV Charge ?
Non, tous les utilisateurs pouvant se connecter au compte Eliot ont les même droits
En savoir plus
Comment faire pour programmer la charge de mon véhicule électrique ?
Il existe deux façons de programmer la charge : - Via l'application EV Charge : possibilité de créer un planning de charge- avec un interrupteur (horaire/contacteur heures pleines/heures creuses... voir notice)
En savoir plus
Comment activer ou desactiver les notifications de l'appli EV Charge ?
A ce jour il n'y a pas de notifications.
En savoir plus
Est-ce que je peux télécharger les données des bornes de recharge connectée pour véhicule életrique pour les analyser ?
Oui avec le le pack de communication (réf. 0 590 56), vous pourrez vous connecter à la borne via son adresse IP et télécharger les données (hitoriques de charge, hitoriques d'erreur) en .CSV
En savoir plus
Est-il possible de suivre les consommations électriques de la borne de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Oui au travers de l'application EV charge : - sans kit de communication (0 590 56) c'est la consommation de la dernière charge qui est consultable
-avec le kit de communication (0 590 56) possibilité de consulter un historique des consommations des bornes
En savoir plus
Comment arrêter une charge en cours du véhicule électrique ?
En appuyant sur le bouton STOP directement sur la borne ou depuis l'application EV charge.
En savoir plus
Est-il possible de verrouiller la borne de recharge connectée pour véhicule électrique pour empêcher les utilisations à mon insu ?
Oui au travers de l'application EV Charge, possibilité de verrouiller la borne, ce qui la met en veille en attendant d'être dévérouillée par l'application. Personne ne peut se recharger dessus.
Il est possible également d'empecher l'accès à la borne sous conditions (ex sur une tranche... En savoir plus
Est-il possible de charger toutes les voitures électriques avec les bornes de recharge connectée pour véhicule électrique ?
Oui, nos bornes sont conformes à la norme des bornes de recharge pour véhicule électrique. La prise T2S et la prise E/F sont normalisées à l'echelle européenne.
En savoir plus
Comment trouver la version de l'application EV Charge et du firmware ?
La version de l'application et du firmware se trouvent sur la page info de l'application
En savoir plus
Est-ce que 2 utilisateurs peuvent se connecter à la même borne de recharge connectée pour véhicule électrique en même temps ?
Non, c'est impossible car la connexion bluetooth de la borne n'accepte qu'une seule connexion à la fois. En revanche deux utilisateurs peuvent se connecter via l'application à la même borne avec le meme compte, mais pas en même temps.
En savoir plus
J'ai plusieurs bornes de recharge connectée pour véhicule électrique sur mon compte et je ne peux pas accéder au point de charge le plus proche, comment faire ?
Vous êtes toujours connecté à la dernière borne utilisée avec votre smartphone. Allez sur la page "Mes Bornes de charge" et selectionnez la borne que vous voulez utiliser.
En savoir plus
Comment mettre à jour le kit de communication 059056 pour borne de recharge de véhicule électrique ?
Pour mettre à jour le kit de communication 059056 il faut installer la dernière version. A partir de la fiche produit, onglet "Logiciels et configurateurs", téléchargez le fichier de mise à jour (Kitcom-Vxxx.zip) et chargez le dans le kit de communication. En savoir plus
Démarrer mon projet connecté
Les bornes de recharge connectée Green'up pour véhicule électrique sont-elles dangereuses pour la santé ?
Pour garantir la santé de nos utilisateurs, nos produits sont conformes à la réglementation CEM/RED En savoir plus
Dépannage
L'application EV Charge n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?
L'application EV Charge Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application EV Charge utilise un ensemble de... En savoir plus
À associer
Avec Kit de communication IP pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
Kit lecteur RFID pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
Ref. 0 590 59
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube