Naviguer dans le catalogue
-
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique
-
Installations résidentielles
Installations résidentielles
- Compteur d'énergie résidentiel EMDX³ - Ecocompteur IP
- Compteur d'énergie résidentiel EMDX³ - Ecocompteur standard
- Thermostat d'ambiance et sondes associées
- Délesteurs - pour installation en tout électrique
- Gestion du chauffage électrique - avec câblage du fil pilote
- Télévariateurs
- Périphériques pour télévariateurs
-
Installations tertiaires et industrielles
Installations tertiaires et industrielles
- Variation de puissance
- Système EMS CX³ : supervision de l'énergie - modules
- Système EMS CX³ : supervision de l'énergie - connectique et configuration
- Centrales de mesure multifonctions EMDX³
- Compteurs d'énergie EMDX³ - montage sur rail
- Transformateurs de courant (TI) et commutateurs de mesure
- Appareils de mesure sur porte
- Appareils de mesure sur rail
- Système de supervision Puissance - contrôle commande et mesure à distance
- Affichage et supervision
-
Compensation de l'énergie réactive
-
Onduleurs
Onduleurs
- Keor multiplug Line interactive - onduleurs - 600 et 800 VA
- Keor multiplug - onduleurs - 600 et 800 VA
- Keor SP - onduleurs (tour) - 600 à 2000 VA
- Niky - onduleurs (tour) - 600 à 1500 VA
- Niky S - onduleurs (tour) - 1000 à 3000 VA
- Keor Line RT - onduleurs (rack/tour) - 1000 à 3000 VA
- Keor LP - onduleurs (tour) - 1000 à 3000 VA
- Keor S - onduleurs (tour) - 6000 à 10000 VA
- Daker DK Plus - onduleurs (rack/tour) - 1000 à 10000 VA
- Megaline tour - onduleurs modulaires - 1250 à 10000 VA
- Megaline rack - onduleurs modulaires - 1250 à 5000 VA
- Accessoires de communication - pour tous les onduleurs et onduleurs modulaires
-
Installations photovoltaïques
Installations photovoltaïques
- Coffrets photovoltaïques pré-équipés
- Coffrets photovoltaïques à équiper et accessoires
- Installations photovoltaïques - répartiteurs et bornes
- Protection photovoltaïque - parafoudres et fusibles dédiés
- Protection photovoltaïque - disjoncteurs et coffret "coupure pompier"
- Protection photovoltaïque - inter-sectionneurs courant continu
-
Prises et bornes pour véhicules électriques
Prises et bornes pour véhicules électriques
- Prêt à poser et kit Green'up™ Access - pour recharge de véhicules électriques
- Borne Green'up™ Access - pour recharge de véhicules électriques
- Prises Green’up™ Access - pour recharge de véhicules électriques
- Bornes Green’up™ Premium - pour recharge de véhicules électriques
- Bornes Green’up™ Premium - équipements et options
- Gestion de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques
-
-
Mise à disposition de l’énergie
Mise à disposition de l’énergie
-
Prises Hypra IP 44
Prises Hypra IP 44
- Hypra IP 44 et IP 66/67-55 - BT 16 A - prises à brochage domestique
- Hypra IP 44 - TBT 16 et 32 A - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 16 A - IP 44/55 - Prisinter fixes
- Hypra BT 16 A - IP 44 - prises fixes
- Hypra BT 16 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
- Hypra BT 32 A - IP 44/55 - Prisinter
- Hypra BT 32 A - IP 44 - prises fixes
- Hypra BT 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
- Hypra BT 63 A - IP 44 - Prisinter
- Hypra BT 63 A - IP 44 - prises fixes
- Hypra BT 63 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
-
Prises Hypra IP 66/67-55
Prises Hypra IP 66/67-55
- Hypra BT 16 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 32 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 63 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra BT 125 A - IP 66/67-55 - prises, fiches et prises mobiles
- Hypra IP 44 - remplacement Martin Lunel - prises transfert direct BT 16 et 32 A
-
Coffrets Hypra
-
Prises P 17
Prises P 17
- P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - prises et fiches inverseurs de phase
- P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44 - fiches et prises mobiles
- P 17 - TBT 16 et 32 A - IP 44 - prises, fiches et prises mobiles
- P 17 - BT 16 A - IP 54 - brochage domestique
- P 17 - BT 16 et 32 A - IP 66/67 - prises, fiches et prises mobiles
- P 17 - BT 63 et 125 A - IP 66/67 et IP 66/67/69 - prises, fiches et prises mobiles
-
Coffrets de prises et de chantier P 17
Coffrets de prises et de chantier P 17
-
Blocs de sécurité, prises ML
-
Connecteurs multipôles Hypra
Connecteurs multipôles Hypra
-
Presse-étoupe et conduits flexibles
Presse-étoupe et conduits flexibles
- Presse-étoupe plastique IP 66 à entrées multiples et passe-fil
- Presse-étoupe plastique IP 68
- Presse-étoupe plastique IP 55
- Presse-étoupe métal IP 68
- Ecrous pour presse-étoupe
- Bouchons et adaptateurs PG/ISO plastique IP 68
- Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide
- Système conduits flexibles RTA PVC FP 2000 et métallo-plastique - avec raccords métal
- Système conduits flexibles RTA PVC - avec raccords plastique
-
-
Protection et distribution industrielles
Protection et distribution industrielles
-
Boitiers, coffrets et pupitres de commande
Boitiers, coffrets et pupitres de commande
- Boîtiers industriels Atlantic métal et inox - IP 66 - IK 10
- Boîtiers industriels Atlantic métal et inox - équipements
- Boîtiers industriels plastique
- Boîtiers industriels plastique - accessoires
- Coffrets métal Atlantic
- Coffrets métal Atlantic associables
- Coffrets métal Atlantic - équipements
- Coffrets métal Atlantic - accessoires
- Atlantic axis - pupitres de commande métal
- Atlantic axis - accessoires pour pupitres de commande métal
- Coffrets Atlantic inox spécial agroalimentaire
- Coffrets Atlantic inox - 304 L et 316 L
- Coffrets Marina - polyester
- Coffrets Marina - équipements
- Armoires Marina - polyester
- Armoires Marina - équipements
- Coffrets Atlantic, Atlantic inox, Marina - plaques
- Atlantic, Atlantic inox, Marina - équipements communs pour coffrets
- Atlantic, Atlantic inox, Marina - équipements de distribution pour coffrets
- Atlantic, Atlantic inox, Marina - équipements et accessoires communs
- Coffrets - fermetures
- Atlantic, Atlantic inox, Marina - fixation de coffrets au sol et sur poteau
-
Armoires et gestion thermique
Armoires et gestion thermique
- Armoires Altis™ monoblocs métal
- Armoires Altis™ monoblocs métal - accessoires
- Armoires Altis™ assemblables métal
- Armoires de distribution Altis™
- Armoires Altis™ 19" métal et équipements
- Armoires Altis™ métal - équipements
- Armoires Altis™ métal - plaques passe-câbles
- Armoires Altis™ assemblables métal - accessoires
- Armoires Altis™ monoblocs et assemblables inox
- Armoires Altis™ monoblocs et assemblables inox - accessoires
- Armoires Altis™ inox - équipements
- Supports isolants pour jeux de barres - armoires Altis
- Armoires Altis™ - plaques
- Armoires Altis™ - équipements
- Armoires Altis™ - éclairage
- Armoires Altis™ - accessoires
- Armoires Altis™ - fermetures
- Coffrets et armoires - montants, rails et fixation de l'appareillage
- Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs
- Gestion thermique des coffrets et armoires - chauffage et régulation
- Gestion thermique des armoires - échangeurs et climatiseurs
-
Disjoncteurs moteurs, contacteurs et fusibles
Disjoncteurs moteurs, contacteurs et fusibles
- Disjoncteurs moteur MPX³ - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A
- Disjoncteurs moteur MPX³ - accessoires
- Contacteurs de puissance CTX³ mini - de 6 à 16 A
- Relais thermiques RTX³ et accessoires - pour mini-contacteurs
- Contacteurs de puissance CTX³ - 3 pôles - de 9 à 65 A
- Contacteurs de puissance CTX³ - 3 pôles - de 75 à 800 A
- Relais thermiques RTX³ - pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX³
- Contacteurs de puissance CTX³ - 4-pôles - de 40 à 900 A
- Accessoires CTX³
- Bobines de rechange CTX³
- Relais de commande CTX³
- Disjoncteurs DX³ - 16 kA - courant continu - protection des départs
- Cartouches industrielles à couteaux - socles et accessoires
- Cartouches industrielles à couteaux - type gG
- Cartouches industrielles à couteaux - type aM et neutres à couteaux
- Cartouches Enedis
- Coupe-circuit sectionnables SP - à bornes protégées
- Coupe-circuit sectionneurs
- Cartouches industrielles cylindriques - type gG
- Cartouches industrielles cylindriques - type aM
-
Alimentations, transformateurs et goulottes de câblage
Alimentations, transformateurs et goulottes de câblage
- Alimentations stabilisées à découpage - monophasées
- Alimentations stabilisées à découpage - mono/biphasées et triphasées
- Alimentations stabilisées à découpage - fonctions complémentaires
- Alimentations redressées filtrées - monophasées
- Alimentations redressées non filtrées - monophasées
- Alimentations stabilisées filtrées - secourues
- Transformateurs de commande et de signalisation - monophasés - connexion automatique
- Transformateurs de commande et de signalisation - monophasés - connexion à vis
- Transformateurs d'équipement - monophasés
- Transformateurs - CNOMO - TDCE - versions I et II
- Transformateurs monophasés - IP 21
- Transformateurs TFCE avec protection intégrée - monophasés nus
- Transformateurs triphasés - IP 21
- Transformateurs monophasés - IP 55 - Classe II
- Autotransformateurs - IP 55 - IP 21 - IP 00
- Transformateurs pour locaux hospitaliers - IP 21 - IP 00
- Goulottes Lina 25™
-
Commandes
Commandes
- Osmoz complets : appareils non-lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz complets : appareils lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz boîtes à boutons équipées - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz composables : têtes non lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz composables : sous-ensembles blocs - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz blocs : éléments de base - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz boîtes à boutons - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz accessoires - auxiliaires de commande et de signalisation
- Osmoz étiquettes - auxiliaires de commande et de signalisation
- Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A
- Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 16 à 80 A
- Interrupteurs-sectionneurs rotatifs composables de 20 à 100 A
- Interrupteurs-sectionneurs rotatifs composables de 20 à 100 A - accessoires
- Commutateurs à cames - boîtiers - de 16 à 63 A
- Commutateurs à cames - fixation centrale Ø22 sur porte - 10 A (mini-commutateurs) et 16 A
- Commutateurs à cames - fixation par vis sur porte - de 16 à 63 A
- Inters horaires programmables 72 x 72
- Modules à diodes, de commande et électronique
-
-
Protection et distribution grand tertiaire
Protection et distribution grand tertiaire
-
Canalisations électriques préfabriquées
Canalisations électriques préfabriquées
- LBplus canalisations d'éclairage et petite puissance - éléments droits
- LBplus canalisations d'éclairage et petite puissance - blocs d'alimentation et joints
- LBplus canalisations d'éclairage et petite puissance - connecteurs 16 et 25 A
- LBplus canalisations d'éclairage et petite puissance - supports de fixation
- LBplus canalisations d'éclairage et petite puissance - connecteurs 10 A
- LBplus data canalisation pour la gestion de l'éclairage
- MS mini canalisations pour une distribution de moyenne puissance - composants de la goulotte
- MS mini canalisations pour une distribution de moyenne puissance - blocs d'alimentation, accessoires de pose et kit coupe-feu
- MS mini canalisations pour une distribution de moyenne puissance - boîtes de dérivation
- MR canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A
- MR canalisations de moyenne puissance pour Data Center
-
Coffrets et armoires XL³
Coffrets et armoires XL³
- XL³ 6300 et 4000 - choix des équipements pour les formes
- XL³ 6300 - armoires composables et équipements
- XL³ 4000 - armoires et gaines à câbles composables, équipements
- XL³ 4000 - portes et accessoires
- XL³ 4000 équipements pour montage modulaire - Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique
- XL³ 4000 - équipements pour montage DPX-IS 250, 630, 1600 sur platines
- XL³ 4000 - équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platine
- XL³ 4000 - équipement pour montage DPX³ 630 et 1600 sur platine fixe
- XL³ 4000 - équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250 version fixe sur platine réglable
- XL³ 4000 - équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250 version extractible sur platine réglable
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 630 version fixe sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX 250, DPX³ 630 version extractible ou débrochable sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 1600 version fixe sur platines
- XL³ 4000 - montage des DPX³ 1600 versions débrochables et inverseurs de sources sur platines réglables
- XL³ 4000 - montage des DMX³ versions fixe ou débrochable
- XL³ 4000 - plastrons et accessoires
- XL³ 4000 - accessoires
- XL³ 800 - armoires de distribution
- XL³ 800 - coffrets de distribution et gaines à câbles, portes
- XL³ 800 - armoires de distribution IP 55
- XL³ 800 - coffrets de distribution IP 55
- XL³ 800 - fixation des câbles, socles, cloisons de compartimentage et accessoires
- XL³ 800 équipements pour montage modulaire - Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique
- XL³ 800 - équipements pour montage DPX-IS 250, 630, 1600 et DPX³ 630 sur platine
- XL³ 800 - équipements pour montage DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platine
- XL³ 800 - équipements pour montage DPX³ 630 et 1600 sur platine
- XL³ 800 - accessoires et plastrons
- XL³ 400 - coffrets et armoires de distribution
- XL³ 400 - portes et équipements
- XL³ 400 - coffrets de distribution IP 55
- XL³ 400 - équipements pour branchements à puissance limitée (tarif bleu) et à puissance surveillée (tarif jaune)
- XL³ 400, équipements pour montage modulaire - Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail symétrique
- XL³ 400, équipements - pour montage DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur platine
- XL³ 400 - équipements pour montage DPX³ 250 et DPX³ 630 sur platine
- XL³ 400 - équipements pour montage des appareils en gaines à câbles
- XL³ 400 - accessoires et plastrons
- XL³ 400 - accessoires de circulation de filerie et de raccordement
-
Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
Disjoncteurs, interrupteurs ouverts
- DMX³-I 6300/4000/2500 - interrupteurs ouverts de 1250 à 6300 A
- DMX³-I 1600 - interrupteurs ouverts de 1000 à 1600 A
- DMX³ 6300 - disjoncteurs ouverts 5000 à 6300 A
- DMX³ 4000 - disjoncteurs ouverts 3200 à 4000 A
- DMX³ 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A
- DMX³ 6300/4000/2500 - unités de protection électroniques
- DMX³ 6300/4000/2500 - auxiliaires et accessoires
- DMX³ 6300/4000/2500 - inverseurs de sources
- DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A
- DMX³ 1600 - unités de protection électroniques
- DMX³ 1600 - équipements pour inverseurs de sources
- DMX³ 1600 - auxiliaires et accessoires
- Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de sources
-
Interrupteurs-sectionneurs
Interrupteurs-sectionneurs
-
Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés et CPI
Disjoncteurs de puissance boîtiers moulés et CPI
- DPX³ 1600 - disjoncteurs de puissance électroniques et magnétothermiques de 630 à 1600 A
- DPX³ 1600 - équipements et commandes
- DPX³ 630 - disjoncteurs de puissance magnétothermiques et électroniques de 250 à 630 A
- DPX³ 630 - équipement et commandes
- DPX³/DPX³-I 630 et 1600 - auxiliaires de signalisation et commande
- Relais différentiel et tores
- Boîtiers d'automatisme pour inverseurs de sources
- DPX³ 250 électroniques avec unité de mesure - disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A
- DPX³ 250 électroniques - disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A
- DPX³ 250 magnétothermiques - disjoncteurs de puissance de 100 à 250 A
- DPX³ 250 - version extractible et accessoires
- DPX³ 160 magnétothermiques - disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A
- DPX³ 160 magnétothermiques différentiels - disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A
- DPX³ 160 magnétothermiques - version extractible et accessoires
- DPX³ 250/160 - accessoires et auxiliaires communs
- DPX™ 250 - disjoncteurs de puissance magnétothermiques et électroniques de 40 à 250 A
- DPX™ 250 - équipement et commandes
- DPX³ - alimentation et supervision
- DPX³-AB - disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A
- DPX³ magnétique seul - disjoncteurs pour la protection des moteurs jusqu'à 400 A
- Contrôleur permanent d’isolement (CPI) - pour circuit IT médical
-
Connexion, répartition standard, optimisée et IS
Connexion, répartition standard, optimisée et IS
- Blocs de jonction de puissance Viking™ 3
- Raccordement - connecteurs et boîtiers de raccordement
- Répartition IS verticale VX³ IS jusqu'à 2000 A - en armoire XL³ 4000
- Répartition IS horizontale HX³ IS - jusqu'à 400 A en armoire XL³ 4000
- Répartition IS horizontale HX³ IS - jusqu'à 125 A en armoire XL³ 4000
- Répartition optimisée VX³/HX³ - en armoire XL³ 4000
- Répartition verticale VX³ optimisée - jusqu'à 800 A
- Répartition horizontale HX³ optimisée jusqu'à 400 A - en coffrets, armoires XL³ 400, 800, 4000
- Répartition horizontale HX³ plug 80/125 A - répartiteurs de rangée tétrapolaires
- Répartition horizontale HX³ auto jusqu'à 125 A - répartiteurs tétrapolaires à bornes automatiques
- Barres cuivre et accessoires
- Supports isolants pour jeux de barres - coffrets et armoires XL³
- Répartiteurs de rangée Lexiclic - 250 A
- Répartiteurs de puissance extra-plats et étagés - 125 à 400 A
- Blocs de jonction connexion à vis Viking™ 3 - pour câble cuivre
- Blocs de jonction connexion à ressort Viking™ 3 - pour câble cuivre
- Blocs de jonction Viking™ 3 - accessoires
- Kits de raccordements VX³ optimisées - jusqu'à 4000 A en armoires XL³ 4000
-
Embouts et repérage
Embouts et repérage
- Starfix™ - embouts de câblage
- Starfix™ - pinces
- Starfix™ - chargeurs
- Système de repérage CAB 3™ - pour filerie et blocs de jonction Viking 3
- Plaques repères - pour blocs de jonction Viking 3
- Système de repérage CAB 3™ - accessoires
- Système de repérage Mémocab™ - pour filerie
- Système de repérage Duplix™ - pour câbles
- Etiquettes de repérage - pour imprimante laser
- Recharges pour titreuse Logicab™ 2 et anciennes titreuses
- Repères pour imprimante Logicab™ 2
- Repères et accessoires pour table traçante Logicab™ 2
- Colliers d'équipement Colring™
- Colliers d'équipement Colring™ - accessoires
-
-
Protection et distribution résidentielles et tertiaires
Protection et distribution résidentielles et tertiaires
-
Tableaux résidentiels : tarif à puissance limitée (tarif bleu)
Tableaux résidentiels : tarif à puissance limitée (tarif bleu)
- Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ STOP ARC 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels DX³ STOP ARC 6000 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - arrivée haut / départ bas
- Disjoncteurs de branchement Enedis - bipolaires et tétrapolaires
- Disjoncteurs différentiels de protection - bipolaires et tétrapolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes unipolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes tétrapolaires
- Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 - système saillie
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18 - système encastré
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13 - système saillie complet ou à composer
- Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 13 - système encastré
- Gaine Technique Logement - bacs 1 travée isolants
- DRIVIA 18 - coffrets 18 modules par rangée
- DRIVIA 13 - coffrets 13 modules par rangée
- DRIVIA 13 - compléments d'installation pour coffrets
- Réseaux multimédia DRIVIA 18 - prêts à poser
- Coffrets multimédia Basiques DRIVIA 18
- Réseaux multimédia DRIVIA 13 - prêts à poser
- Coffrets multimédia Basiques DRIVIA 13 - avec ou sans brassage
- Coffrets Plexo³
- Coffrets Plexo³ - gaines multifonctions et accessoires
- Tableautins et coffrets - équipés pour machinerie ascenseur DTU
- Cache-bornes et coffret 27 modules
- Coffrets modulaires encastrés
- Cartouches miniatures et coupe-circuit
- Cartouches domestiques et porte-fusibles à broches
- Coupe-circuit pour cartouches domestiques, Pac
-
Tableaux petit tertiaire : tarif à puissance surveillée (tarif jaune)
Tableaux petit tertiaire : tarif à puissance surveillée (tarif jaune)
- XL³ 125 - coffrets de distribution 18 modules
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution isolants "prêts à l'emploi"
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - coffrets de distribution encastrés "prêts à l'emploi"
- XL³ 160 - 24 modules par rangée - équipements et accessoires
- XL³ 160 - coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"
- XL³ 160 - portes et accessoires
- XL³ 160 - équipements, raccordement des conducteurs de protection
- Borniers de répartition
- Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A
- Répartition verticale VX³ auto 63 et 125 A - peignes tétrapolaires à bornes automatiques
- Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes unipolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition optimisée par peignes tétrapolaires
- Répartition horizontale HX³ jusqu'à 63 A - répartition par peignes traditionnels
- Parafoudres basse tension Type 1 + Type 2 (T1+T2)
- Parafoudres basse tension Type 2 (T2)
- Parafoudres basse tension Type 2 (T2) avec protection intégrée
- Parafoudre pour réseaux de communication
- Vistop™ 32 A - interrupteurs-sectionneurs
- Vistop™ 63 à 160 A - interrupteurs-sectionneurs
- Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS - sectionnement tête d'installation, 16 à 125 A
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut
- Interrupteurs différentiels DX³-ID - arrivée haut / départ bas
- Disjoncteurs DNX³ 4500 - 6 kA - courbes C et D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ STOP ARC 4500 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels DX³ STOP ARC 6000 - 6 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbe C - protection tête de groupe
- Disjoncteurs différentiels DX³ 4500 - 6 kA - courbes C et B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs monophasés
- Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA - courbe D - protection des départs triphasés
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe B pour éclairage public - protection des départs
- Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbes C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 16 kA - courant continu - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe Z - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ MA - 25 kA magnétique seul - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 36 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe C - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe B - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ - 50 kA - courbe D - protection des départs
- Disjoncteurs DX³ MA - 50 kA magnétique seul - protection des départs
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection tête de groupe
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour disjoncteurs 1 module/pôle - protection des départs
- Blocs différentiels adaptables DX³ - pour DX³ et DX³-IS 1,5 module/pôle - protection des départs
- Modules de raccordement DX³
- Auxiliaires DX³
- Commandes motorisées et réenclencheurs Stop et Go DX³
- Auxiliaire de signalisation - pour interrupteurs différentiels type B
- Inverseurs de sources manuels et commandes déportées DX³
- Accessoires DX³
- CX³ télérupteurs
- CX³ auxiliaires et compensateur - pour télérupteurs standards
- Minuteries électroniques
- Inters crépusculaires
- Relais temporisés
- Inters horaires programmables - digitaux
- Inters horaires programmables - analogiques
- Relais pour DSC gaz
- CX³ contacteurs domestiques - avec commande manuelle
- CX³ contacteurs de puissance - avec commande manuelle
- CX³ contacteurs de puissance - sans commande manuelle
- Auxiliaires et module de raccordement pour contacteurs CX³
- Alimentations à découpage - monophasées
- Alimentations monophasées
- Transformateurs, sonneries et ronfleurs
- Interrupteurs-inverseurs, poussoirs, inters à poussoirs CX³ et commutateurs rotatifs
- Voyants à LED CX³
- Prises de courant et supports modulaires
-
-
Solutions connectées et multimédia pour la maison
Solutions connectées et multimédia pour la maison
-
Multimédia
Multimédia
- Réseau multimédia Optimum auto Gigabit - prêt à poser et offre à composer pour version automatique
- Réseau multimédia Optimum manuel Gigabit - prêt à poser et offre à composer pour version manuelle
- Réseau multimédia Triple Play Gigabit - prêt à poser et offre à composer pour version automatique Triple Play Gigabit
- Réseau multimédia Double Play - prêt à poser et offre à composer pour version manuelle
- Réseau multimédia Basique - coffrets de communication pour applications de Grade 2 TV
- Réseau multimédia Basique - coffrets de communication avec et sans brassage
- Réseau multimédia Basique - équipements complémentaires
- Amplificateurs, répartiteurs TV/SAT et connectique
- Câbles et cordons - pour réseau multimédia
- Modules de brassage, DTI, fiches et prises téléphone
- Prises multimédia et informatique - prises RJ 45, switch, doubleurs, filtre ADSL, prises TV et optique
- FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné - solution préconnectorisée
- FttH - Fibre optique jusqu'à l'abonné - solution pré-câblée - Nécessite un épissurage par fusion
-
Maison connectée
-
MyHOME®
MyHOME®
- MyHOME® domotique - BUS - intégration et contrôle
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - Commande
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - interfaces et télécommandes
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - détecteurs de mouvements
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - commandes Sans Fil (émetteurs)
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - actionneurs commandes
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - actionneurs
- MyHOME® domotique - BUS - automatisme - gestion avancée de volets motorisés
- MyHOME® domotique - BUS - gestion de température - centrales, thermostats et écrans tactiles
- MyHOME® domotique - BUS - gestion de température - sondes - thermostats
- MyHOME® domotique - BUS - gestion de température - actionneurs et interfaces
- MyHOME® domotique - BUS - mesure et affichage des consommations
- MyHOME® domotique - BUS - gestion d'énergie - délestage
- MyHOME® domotique - BUS - gestion d'énergie
- MyHOME® domotique - BUS - alarme intrusion - centrales
- MyHOME® domotique - BUS - alarme intrusion - activateurs
- MyHOME® domotique - BUS - alarme intrusion - détecteurs volumétriques
- MyHOME® domotique - BUS - alarme intrusion - détecteurs volumétriques et périmétriques
- MyHOME® domotique - BUS - alarme intrusion - détecteurs alarmes techniques
- MyHOME® domotique - BUS - alarme intrusion - sirènes et batteries
- MyHOME® domotique - BUS - diffusion sonore NuVo
- MyHOME® domotique - BUS - diffusion sonore - mixers audio/vidéo, amplificateurs, sources sonores
- MyHOME® domotique - BUS - diffusion sonore - commandes
- MyHOME® domotique - BUS - diffusion sonore - hauts-parleurs
- MyHOME® domotique - BUS - diffusion sonore - accessoires et alimentation
- MyHOME® domotique - BUS - Art d'Arnould collection Epure
- MyHOME® domotique - BUS - produits hôtels
- MyHOME® domotique - BUS - dispositifs communs - alimentations et câbles
- MyHOME® domotique - BUS - dispositifs communs - configuration
- MyHOME® domotique - BUS - enjoliveurs Céliane™
- MyHOME® domotique - BUS - manettes Axolute
- MyHOME® domotique - BUS - manettes Livinglight
- MyHOME® domotique - BUS - manettes Espace Evolution
- MyHOME® Play - commandes Sans Fil (émetteurs) pour lumières
- MyHOME® Play - commandes Sans Fil (émetteurs) volets et scénarios et détecteur de mouvements
- MyHOME® Play - télécommandes et interfaces
- MyHOME® Play - interrupteurs récepteurs pour lumières
- MyHOME® Play - variateurs récepteurs pour lumières, interrupteurs récepteurs pour volets
- MyHOME® Play - émetteurs pour alarmes techniques
- MyHOME® Play - enjoliveurs Céliane™
- MyHOME® Play - manettes Axolute
- MyHOME® Play - manettes Livinglight
-
-
Commande, branchement et portiers pour la maison
Commande, branchement et portiers pour la maison
-
Art d'Arnould
-
Programme Céliane™
Programme Céliane™
- Programme Céliane™ - enjoliveurs
- Programme Céliane™ - plaques
- Programme Céliane™ - interrupteurs et poussoirs
- Programme Céliane™ - prêts à poser Sans Fil
- Programme Céliane™ - écodétecteurs automatiques
- Programme Céliane™ - écovariateurs
- Programme Céliane™ - éclairage, balisage, sécurité, signalisation
- Programme Céliane™ - commandes de volets roulants
- Programme Céliane™ - commandes de volets roulants et fenêtre de toit
- Programme Céliane™ - commandes VMC et mécanismes à clé
- Programme Céliane™ - commandes de chauffage
- Programme Céliane™ - diffusion sonore
- Programme Céliane™ - carillons et prises d'aspiration centralisée
- Programme Céliane™ - prises standards internationaux, sorties de câble, obturateurs et parafoudres
- Programme Céliane™ - prises de courant simples et précâblées, prêt à poser et accessoires
- Programme Céliane™ - chargeur à induction et modules de charge USB
- Programme Céliane™ - prises télévision, téléphone
- Programme Céliane™ - prises RJ 45, USB Data, optique
- Programme Céliane™ - prises audio/vidéo
- Programme Céliane™ - cordons et câbles
- Programme Céliane™ - voyants, accessoires
- Supports universels Batibox™ - pour Programme Céliane, Mosaic et Soliroc
- Rehausses et cadres saillie - pour Programme Céliane
- Programme Céliane™ - kits de liaison Céliane, switch
- Programme Céliane™ - équipements pour hôtels
- Détecteurs de passage, sonneries et transformateurs
- Dispositifs d'alarme de fumée (DAF) - Détecteurs Autonomes d'Alarme de Fumée (DAAF)
- Sonnettes, carillons et boutons poussoirs
- Carillons sans fil (radio)
-
Axolute
Axolute
- Axolute - commandes d'éclairage
- Axolute - détecteurs et variateurs
- Axolute - éclairage, balisage, signalisation et sécurité, commandes de volets et ventilation
- Axolute - prises courant fort et modules de charge USB
- Axolute - prises télévision
- Axolute - prises téléphone, informatiques et connecteurs audio/vidéo
- Axolute - produits pour hôtel et prise rasoir
- Axolute - accessoires et supports lumineux
- Axolute - plaques elliptiques
- Axolute - plaques rectangulaires
- Axolute - supports
- Axolute - boîtes d'encastrement
- Axolute Etèris - écrans
- Axolute Etèris - plaques
- Axolute Etèris - supports
- Axolute Etèris - boîtes d'encastrement
- Axolute Etèris - couvercles
-
Livinglight
Livinglight
- Livinglight - commandes d'éclairage
- Livinglight - autres commandes et relais
- Livinglight - détecteurs et variateurs
- Livinglight - éclairage, balisage, signalisation et sécurité
- Livinglight - commandes de volets et ventilation
- Livinglight - prises courant fort
- Livinglight - modules de charge USB et à induction
- Livinglight - prises télévision
- Livinglight - prises téléphone, informatiques et connecteur fibre optique
- Livinglight - connecteurs audio-vidéo
- Livinglight - signalisation sonore et lumineuse
- Livinglight - signalisation lumineuse
- Livinglight - produits pour hôtel et prise rasoir
- Livinglight - accessoires pour détection de gaz
- Livinglight - gestion de la température
- Livinglight - obturateurs, sorties de câbles, manettes et accessoires
- Livinglight - installation sur profilés ou avec cadres saillie
- Livinglight - Idrobox IP 55
- Livinglight - plaques carrées
- Livinglight - supports
- Livinglight - boîtes d'encastrement
- Livinglight Air - plaques
- Livinglight Air - supports
- Livinglight Air - boîtes d'encastrement
-
dooxie™
dooxie™
- dooxie™ composable - transformeurs, interrupteurs, va-et-vient et poussoirs
- dooxie™ composable - détecteurs et variateurs
- dooxie™ composable - commandes de VMC et volets roulants
- dooxie™ composable - prises de courant
- dooxie™ composable - modules de charge USB et chargeur à induction
- dooxie™ composable - prises télévision
- dooxie™ composable - prises téléphone, audio, vidéo et informatiques
- dooxie™ composable - accessoires
- dooxie™ complet - prêt à poser sans fil
- dooxie™ composable - plaques
- dooxie™ one complet - le tout-en-1 pour les professionnels
- dooxie™ complet IP 44
-
Espace Evolution et Niloé™
Espace Evolution et Niloé™
- Espace Evolution - commandes d'éclairage
- Espace Evolution - ecodétecteurs
- Espace Evolution - variateurs, commandes de volets roulants et de VMC
- Espace Evolution - prises de courant
- Espace Evolution - prises télévision
- Espace Evolution - modules de charge USB
- Espace Evolution - prises téléphone, informatique et audio-vidéo
- Espace Evolution - équipements pour hôtel et accessoires
- Espace Evolution - plaques
- Niloé™ One - le tout en un pour les professionnels
- Niloé™ - prêt à poser Sans Fil et va-et-vient Intuition
- Niloé™ - interrupteurs, va-et-vient et transformeurs
- Niloé™ - poussoirs
- Niloé™ - écodétecteurs et écovariateurs
- Niloé™ - commandes de volets
- Niloé™ - commandes de VMC / chauffage
- Niloé™ - prises de courant
- Niloé™ - prises de courant doubles, sorties de câble et obturateur
- Niloé™ - modules de charge USB et chargeur à induction
- Niloé™ - intégrateur fonctions Mosaic, prises téléphone, haut-parleur, RJ 45
- Niloé™ - prises télévision
- Niloé™ - cadres saillie, accessoires
- Niloé™ - plaques
-
Programme Batibox™
Programme Batibox™
- Programme Ecobatibox - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches
- Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour cloisons sèches
- Programme Batibox™ boîtes - d'encastrement spécifiques pour cloisons sèches
- Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement DCL pour cloisons sèches
- Programme Batibox™ - outillages, boîtes pour dérivation, pour combles et hourdis
- Programme Batibox™ - boitiers multimédia pour installation audio/vidéo
- Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement multimatériaux
- Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour maçonnerie
- Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement pour béton
- Programme Batibox™ - boîtes d'encastrement DCL et dérivation pour béton
-
Appareillage saillie
-
Moulures et plinthes pour l'habitat
Moulures et plinthes pour l'habitat
- Prises pour plinthes, sorties de câbles et socles format réduit
- Guide-câbles
- Moulures DLPlus 20 x 12,5 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
- Moulures DLPlus 32 x 12,5 et 40 x 12,5 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
- Moulures DLPlus 32 x 16 et 40 x 16 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
- Moulures DLPlus 32 x 20 et 40 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
- Moulures DLPlus 60 x 20 et 75 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
- Accessoires d'installation des profilés
- Plinthes DLPlus 80 x 20 et 120 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
- Plinthe DLP 140 x 35 - profilé, accessoires de cheminement et montage d'appareillage
-
Portiers, verrouillage et contrôle d'accès
Portiers, verrouillage et contrôle d'accès
- Kits résidentiels vidéo à mémoire d'image - kits mains libres couleur
- Kits résidentiels vidéo à mémoire d'image - accessoires
- Kits résidentiels vidéo standards - kits mains libres couleur
- Kits résidentiels vidéo standards - accessoires pour kits mains libres couleur
- Kits résidentiels audio - kits mains libres BUS 2 fils
- Kits résidentiels - accessoires confort et sécurité
- Platines de rue Sfera - modules électroniques
- Platines de rue Sfera New
- Platines de rue Sfera Robur
- Platines de rue - Linea 300
- Platines de rue à défilement de noms - Linea 300
- Platines de rue - Série 100 audio
- Platines de rue - Série 200 audio
- Platines de rue - Série 300 audio
- Platines de rue - Séries 100-200-300 audio - accessoires
- Platines de rue - Linea 3000 audio et vidéo
- Platines de rue - caméras déportées BUS 2 fils
- Portier téléphonique - TELP I12 - Pour platines à BP
- Portier téléphonique - Telpass - A défilement de noms
- Postes intérieurs - écran tactile Axolute
- Postes intérieurs - Classe 300 vidéo - mains libres
- Postes intérieurs - Classe 100 vidéo - mains libres
- Postes intérieurs - Classe 100 audio
- Poste intérieur - universel
- Accessoires complémentaires d'installation BUS 2 fils - alimentations et relais
- Composants complémentaires d'installation BUS 2 fils - interfaces - sonneries - câbles - cavaliers de configuration
- Portier IP/BUS 2 fils - interface d'installation
- Verrouillage - gâches
- Verrouillage - ventouses
- Verrouillage - serrures et verrous motorisés
- Verrouillage et alimentation - alimentations
- Boutons-poussoirs - appareillage Livinglight
- Boutons-poussoirs - antivandales
- Contrôle d'accès Vigik - centrale 1 porte et éléments actifs de système
- Contrôle d'accès Vigik - badges de proximité, télécommande radio et accessoires d'installation
- Contrôle d'accès Vigik - gestion du contrôle d’accès
- Claviers codés - Tercode 3100
- Claviers codés - Tercode 2050 N
- Claviers codés - Tercode 1060 - 2008
- Claviers codés et lecteurs - Sfera
-
-
Solutions Plexo™ et Soliroc™, composants, équipements
Solutions Plexo™ et Soliroc™, composants, équipements
-
Programme Plexo™
Programme Plexo™
- Programme Plexo™ complet saillie IP 55
- Programme Plexo™ complet encastré IP 55
- Programme Plexo™ composable IP 55 - mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs
- Programme Plexo™ composable IP 55™ - coupure d'urgence, balisage, volets roulants, thermostat
- Programme Plexo™ composable IP 55™ - prises de courant, prises différentielles
- Programme Plexo™ composable IP 55™ - prises VDI et adaptateurs
- Programme Plexo™ composable IP 55 - détecteurs techniques
- Programme Plexo™ - accessoires
- Programme Plexo™ composable IP 55 - boîtiers et supports plaques
- Plexo™ 66 complet IP 66 - IK 08 - commandes et prises
- Plexo™ 66 composable IP 66 - IK 08 - commandes, prises, boîtiers et accessoires
-
Programme Soliroc™
-
Boîtes Plexo™
Boîtes Plexo™
- Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C
- Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 750 °C
- Boîtes de dérivation Plexo™ - spécial circuit de sécurité ERP et locaux recevant des travailleurs
- Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, IP 55 - IK 07 - 650 °C
- Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, IP 55 - IK 07 - 750 °C
- Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, spécial dispositif actionné de sécurité incendie
- Boîtes de dérivation Plexo™ - embouts et accessoires
-
Connexion mobile
Connexion mobile
- Rallonges multiprises multimédia - avec cordon
- Rallonges multiprises - avec cordon
- Blocs multiprises d'installation fixables - à câbler
- Blocs multiprises mobiles - à câbler
- Fiches multiprises et adaptateurs
- Fiches spéciales
- Rallonges et enrouleurs à usage domestique
- Rallonges caoutchouc pour chantier
- Fiches et prolongateurs - caoutchouc
- Fiches et blocs multiprises - caoutchouc
- Fiches et prolongateurs - plastique
- Fiches et prolongateurs 20 et 32 A
- Fiches et socles 20 et 32 A
-
Eclairage
-
Fixation connexion
Fixation connexion
- Coffrets de protection IP 44 - pour illuminations et éclairage public
- Colliers d'équipement Colring™
- Colliers d'équipement Colring™ - accessoires
- Colliers - à témoin de serrage et auto-agrippants
- Colliers d'installation Colson™
- Colliers et accessoires pour fixation de tubes
- Fixation de câbles
- Bornes de connexion sans vis Nylbloc™ auto
- Barrettes de connexion à vis Nylbloc™, Hypo™, Suprem 960™
- Barrettes de connexion à vis Suprem™, bornes et blocs de jonction
- Raccordement de terre et de liaison équipotentielle
- Plots et grilles de dérivation
- Conduits TPC - conduits enterrés pour la protection mécanique des réseaux souterrains
- Conduits TPC - accessoires
- Conduits ICTA 3522 Rai’Gliss - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires
- Conduits ICTA 3422 TurboGliss - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires
- Conduits ICTA 3422 Chronofil - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires
- Conduits DuoGliss 4433 - conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique renforcé grâce à sa "double peau”
- Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss - la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes
- Conduits ICA 3321 TurboGliss - dédiés aux cloisons verticales et aux faux-plafonds
- Conduits TINB et TIIB 3422 - spécifiques qui répondent aux exigences ERDF pour les remontées aéro-souterraines
- Accessoires - pour conduits cintrables
- Bouchons RT - gagnez en étanchéité et améliorez l’isolation de vos logements
- Goulotte GP - la gaine de protection des remontées aéro-souterraines
- Conduits IRL, IRL ZH et MRL - conduits rigides pour installation en saillie en intérieur et en extérieur
- Accessoires - pour conduits rigides IRL 3321
- Accessoires - pour conduits rigides IRL 4554 EXTRAL
- Accessoires - pour conduits rigides IRL 4552 ZH
- Accessoires - pour conduits rigides MRL 5557
-
-
Eclairage des parties communes
Eclairage des parties communes
-
Hublots, luminaires et bornes
Hublots, luminaires et bornes
- Hublots architecturaux Koréo Arc
- Hublots architecturaux Koréo Arc visière
- Hublots architecturaux Koréo Arc 2 branches
- Hublots architecturaux Koréo Cub
- Hublots architecturaux Koréo Cub grille
- Accessoires pour hublots Koréo Arc et Koréo Cub
- Hublots intérieurs Oléron résidentiels
- Hublots intérieurs Oléron résidentiels déco
- Accessoires pour hublots Oléron, Oléron déco
- Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 Lm (flux lumineux restitué)
- Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 3000 à 4000 Lm (flux lumineux restitué)
- Bornes pour hublots Chartres et accessoires Chartres
- Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED 1000 à 1500 Lm (flux lumineux restitué)
- Chartres Origine - hublots à lamper et fluo
- Hublots résidentiels Chartres
- Chartres Origine Alu - hublots à lamper et fluo
- Chartres Origine et Chartres Origine Alu - hublots à visière et à grille LED (flux lumineux restitué), à lamper et fluo (flux brut)
- Chartres Origine et Chartres Origine Alu - hublots ovales / ovales grille à lamper et fluo
- Chartres Origine et Chartres Origine Alu - hublots ovales visière à lamper et fluo
- Chartres Origine mini - hublots tête de lit fluo
- Accessoires - pour hublots Chartres
- Hublots fonctionnels ASTREO LED - (flux lumineux restitué)
- Hublots fonctionnels Super 400 à lamper - E27
- Hublots haute puissance HP - LED (flux lumineux restitué) et fluo (flux brut)
- Hublots résidentiels Pyramide - à lamper et fluo (flux brut)
- Accessoires pour hublots haute puissance HP et Pyramide
- Hublots fonctionnels MAP 400 et Prestichoc - à lamper
- Hublots étanches - à usage domestique ou tertiaire
- Hublots étanches - pour lieux publics ou environnements sévères
- Luminaires encastrés Kalank ronds - fluo (flux brut)
- Luminaires encastrés Kalank rectangulaires sans grille - fluo (flux brut)
- Luminaires encastrés Kalank rectangulaires avec grille - fluo (flux brut)
- Luminaires encastrés Kalank ronds et rectangulaires - accessoires
- Luminaires encastrés cloisons sèches Kalank CS LED - (flux lumineux restitué)
- Luminaires encastrés Kalank Mini LED
- Luminaires encastrés faux-plafonds Downlights Kalank FP
-
Appliques
Appliques
- Prismaline Appliques LED - LED (flux lumineux restitué) pour salles de bain, logements et ERP
- Appliques Prismaline - pour salles de bain et logements
- Appliques Xali - pour sanitaires et ERP
- Appliques Prelium Bandeau - pour sanitaires, ERP et établissements de santé
- Appliques Fluolux2 - pour sanitaires, ERP et établissements de santé
-
Luminaires Design
-
-
Solutions pour bureaux et lieux de travail
Solutions pour bureaux et lieux de travail
-
Programme Mosaic fonctions
Programme Mosaic fonctions
- Programme Mosaic™ - interrupteurs
- Programme Mosaic™ - poussoirs
- Programme Mosaic™ - voyants et supports lumineux
- Programme Mosaic™ - interrupteurs spéciaux et commandes tactiles
- Programme Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs
- Programme Mosaic™ - écovariateur universel 2 fils
- Programme Mosaic™ - variateurs
- Programme Mosaic™ - variateurs colorimétriques DALI
- Programme Mosaic™ - dérivateur, sorties de câbles, obturateurs
- Programme Mosaic™ - fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie
- Programme Mosaic™ - commandes de volets roulants
- Programme Mosaic™ - mécanismes à clé
- Programme Mosaic™ - poussoirs coup de poing d'urgence
- Programme Mosaic™ - chauffage, régulation de température
- Programme Mosaic™ - chargeurs induction
- Programme Mosaic™ - modules de charge USB
- Programme Mosaic™ - prises de courant multi supports simples et prêt à poser
- Programme Mosaic™ - prises de courant Surface précâblées
- Programme Mosaic™ - prises de courant spéciales
- Programme Mosaic™ - prises de courant standards internationaux
- Programme Mosaic™ - sécurité et protection
- Programme Mosaic™ - prises RJ 45
- Programme Mosaic™ - prises traversées
- Programme Mosaic™ - switches
- Programme Mosaic™ - prises téléphone
- Programme Mosaic™ - prises télévision
- Programme Mosaic™ - prises informatiques et data
- Programme Mosaic™ - commandes audio vidéo
- Programme Mosaic™ - diffusion sonore Bluetooth
- Programme Mosaic™ - prises audio vidéo
- Programme Mosaic™ - autres prises audio vidéo et sonorisation de puissance
- Programme Mosaic™ - plaques
- Batibox™ - supports universels
- Programme Mosaic™ - cadres saillie
- Programme Mosaic™ - kits postes de travail encastrés ou saillie
-
Distribution des courants
Distribution des courants
- Goulottes blanc antimicrobien Programme Mosaic™ à clippage direct 50 x 80 et 50 x 130
- Goulotte blanc antimicrobien Programme Mosaic™ à clippage direct 50 x 180
- Goulotte blanc antimicrobien Programme Mosaic™ à clippage direct
- Goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct 50 x 80 et 50 x 105
- Goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct 50 x 130 et 50 x 145
- Goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct 50 x 180
- Goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct - dérivations et rehausse
- Prises pour goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct
- Goulottes DLP monobloc 35 x 80 et 50 x 80 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulottes DLP monobloc 50 x 105 et 50 x 150 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulottes DLP monobloc 50 x 220 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105 - couvercle 85 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulotte DLP monobloc 50 x 195 - couvercle 85 mm
- Supports pour couvercle 65 et 85 mm
- Goulottes DLP monobloc 50 x 150 et 65 x 150 - couvercle 130 mm pour distribution de câbles
- Goulottes DLP monobloc 50 x 195 et 65 x 195 - couvercle 180 mm pour distribution de câbles
- Goulottes DLP monobloc - accessoires complémentaires
- Supports pour couvercle 130 mm
- Accessoires toutes goulottes
- Colonnes à équiper
- Blocs-colonne - pour colonnes, demi-colonnes et colonnettes
- Passage de plancher et plots de sol
- Boîtes de sol, de passage de câbles et trappes de visites
-
Mise à disposition des courants
Mise à disposition des courants
- Platinum - prises de sol
- Platinum - platines à équiper et accessoires
- Boîtes de sol IP 66 - 4 modules - pour faux planchers ou chape béton
- Boîtes de sol à hauteur réglable 75 - 105 mm - pour plancher technique ou chape béton
- Boîtes de sol à hauteur réduite 65 mm - pour plancher technique ou chape béton
- Boîtes d'encastrement - pour boîtes de sol et trappes de visite
- Boîtes de sol pour charges lourdes - pour chape béton
- Boîtes de sol pour carrelage/marbre
- Blocs nourrices équipés - à câbler
- Blocs nourrices équipés - à connecter - raccordement rapide
- Blocs nourrices équipés - munis de cordon(s) à raccordement rapide
- Blocs nourrices encastrés
- Programme Mosaic™ - modules de bureau encastrés
- Programme Mosaic™ - pop ups pour bureaux et salles de réunion
- Blocs équipés pour salles de réunion - munis de cordons de branchement
- Blocs bureaux équipés - munis de cordon de branchement
- Blocs bureaux équipés - à câbler
- Blocs bureaux à équiper
-
Programme Mosaic applications
Programme Mosaic applications
- Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle
- Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 - emballage traditionnel
- Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle
- Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de présence ECO 2 pour lieux de travail avec luminosité naturelle
- Programme Mosaic™ gestion d'éclairage radio pour 1 circuit
- Programme Mosaic™ gestion de plusieurs circuits - détecteurs ECO 2 pour contrôleurs
- Programme Mosaic™ gestion d'éclairage - commandes individuelles et centralisées BUS/SCS
- Programme Mosaic™ gestion de plusieurs circuits - contrôleurs faux plafond multicircuits pour espaces avec luminosité naturelle
- Programme Mosaic™ gestion DALI - pour 1 ou 2 circuits
- Configurateurs de réglage et accessoires
- Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - commandes filaires BUS/KNX
- Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - commandes filaires tactiles BUS/KNX
- Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - commandes Sans Fil
- Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - détecteurs BUS/KNX
- Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - thermostat BUS/KNX
- Programme Mosaic™ - solutions pour pilotage du bâtiment - contrôleurs faux-plafond et modulaires BUS/KNX
- Programme Mosaic™ - solution BUS/KNX pour exploitation de l'installation
- Programme Mosaic™ luminaires à LEDs - ECO 1 ECO 2 pour établissements non médicalisés et médicalisés
- Programme Mosaic™ appliques tête de lit - ECO 1 pour établissements non médicalisés
- Programme Mosaic™ appliques tête de lit - ECO 2 pour établissements non médicalisés
- Programme Mosaic™ commandes - pour appliques tête de lit
- Eclairage d'assistance à l'autonomie Programme Mosaic™
- Actimétrie environnementale
- Programme Mosaic™ actimétrie environnementale et corporelle
- Programme Mosaic™ appel infirmière - manipulateurs et blocs d'appel
- Programme Mosaic™ appel infirmière - blocs de porte et phonie
- Programme Mosaic™ appel infirmière - voyants pour couloir
- Programme Mosaic™ appel infirmière - pupitre SCS pour salle infirmière
- Programme Mosaic™ appel infirmière - produits systèmes
- Programme Mosaic™ appel infirmière - dispositif d'errance sécurisée
- Programme Mosaic™ appel infirmière
- Programme Mosaic™ appel infirmière - pour hôpitaux de jour, centres de dialyse
- Programme Mosaic™ blocs d'appel infirmerie
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - lecteurs extérieurs autonomes
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - lecteurs intérieurs autonomes
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - interrupteurs à badge
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - lecteurs extérieurs centralisés
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - lecteurs intérieurs centralisés et équipements
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - accessoires communs
- Programme Mosaic™ contrôle d'accès - ventouses et alimentations
-
-
LCS³ et LCS² systèmes pour réseaux d'information et audio vidéo
LCS³ et LCS² systèmes pour réseaux d'information et audio vidéo
-
LCS³ et LCS² câblage structuré cuivre
LCS³ et LCS² câblage structuré cuivre
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 8 - panneau de brassage droit équipé
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 8 - panneaux de brassage droits à équiper
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 8 - panneaux de brassage en angle à équiper, connecteur
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 8 - accessoires et équipements
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 8 - câbles et cordons
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A - panneaux de brassage droits équipés
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A - panneaux de brassage droits à équiper
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A - panneaux de brassage en angle à équiper, connecteurs
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A et cat. 7 - accessoires et équipements
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A - accessoires et équipements
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A et cat. 7 - câbles et cordons
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6A - prises RJ 45
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6 - panneaux de brassage droits équipés
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6 - panneaux de brassage droits à équiper
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6 - panneaux de brassage en angle à équiper, connecteurs
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6 - accessoires et équipements
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 6 - câbles et cordons
- Prises RJ 45 LCS³
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - panneaux de brassage droits équipés
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - panneaux de brassage droits à équiper
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - panneaux de brassage en angle à équiper, connecteurs
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - accessoires et équipements
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - câbles et cordons
- Legrand cabling system™ LCS³ cat. 5e - prises RJ 45
- Legrand cabling system™ LCS² cat. 6A - panneaux de brassage, blocs de connecteurs
- Legrand cabling system™ LCS² cat. 6 - panneaux de brassage, blocs de connecteurs
- Legrand cabling system™ LCS² cat. 5e - panneaux de brassage, blocs de connecteurs
- Legrand cabling system™ LCS² - compléments aux systèmes LCS² cat. 6A, LCS² cat. 6, LCS² cat. 5e
- Legrand cabling system™ LCS³ et LCS² - prises doubleurs et accessoires
- Legrand cabling system™ LCS³ et LCS² - brassage intelligent fibre et cuivre
- Legrand cabling system™ LCS³ et LCS² - solution préconnectorisée cuivre
- Legrand cabling system™ LCS² - boîtes de distribution de zone
- Legrand cabling system™ LCS² - cordons dédiés pour boîtes de distribution de zone
-
LCS³ câblage structuré fibre optique et Wi-Fi
LCS³ câblage structuré fibre optique et Wi-Fi
- Programme Mosaic™ - mécanismes prises traversée fibre optique multimodes
- LCS³ fibre optique - tiroir optique 19"
- LCS³ fibre optique - pigtails, connecteurs à coller et épanouisseurs
- LCS³ fibre optique - valise et connecteurs à raccordement rapide
- Legrand cabling system™ LCS³ - kit fusionneuse compacte pour pigtails et accessoires
- Legrand cabling system LCS³, fibre optique - tiroir fibre optique Haute Densité et Très Haute Densité 19"
- Legrand cabling system LCS³ - solution préconnectorisée fibre
- Legrand cabling system LCS131 - solution préconnectorisée fibre
- LCS³ fibre optique - câbles
- LCS³ fibre optique - cordons de brassage
- LCS² fibre optique - blocs fibre optique
- LCS² fibre optique - pigtails, connecteurs à coller et épanouisseurs
- LCS² fibre optique - coffrets répartiteur d'étages, équipements
- Programme Mosaic™ - switches, répartiteur et injecteurs PoE
-
Systèmes audio vidéo
-
LCS² baies et coffrets
LCS² baies et coffrets
- Coffrets 19" LCS² et équipements
- Coffret 10" LCS² et équipements - pour applications petit tertiaire
- Coffrets Linkeo 19" et 10"
- Packs petit tertiaire
- Baies 19" LCS² - baies et unités de câblage
- Baies serveur 19" LCS² - baies et équipements
- Baies et baies serveur 19" LCS² - socles et socles rehausseur
- Baies et baies serveur 19" LCS² - entrées de câbles, gestion thermique et supports PDU
- Baies et baies serveur 19" LCS² - gestion de câblage, extension de brassage
- Equipements 19" LCS³ et LCS²
- Distribution d'énergie - PDU Zéro-U LCS³
- Distribution d'énergie - PDU 19” 1 U LCS³
- Distribution d’énergie - PDU à équiper, accessoires de PDU et rail DIN 19’’
- Armoires Altis™ 19" - IP 55 - IK 10
- Baies 19" Linkeo - baies et équipements
-
LCS²
-
-
Sécurité incendie, alarmes techniques
Sécurité incendie, alarmes techniques
-
Eclairage de sécurité
Eclairage de sécurité
- BAES, [BAES+BAEH] et DBR ECO 2 SATI Adressable - pour ERP et ERT
- BAES, [BAES+BAEH] et DBR ECO 1 SATI AutoDiag™ - pour ERP et ERT
- Etiquettes de signalisation - pour blocs d'évacuation
- BAES d'évacuation ECO 1 et ECO 2 - pour grands espaces
- BAEH ECO 2 SATI Adressable - pour bâtiments d'habitation
- BAEH ECO 1 SATI AutoDiag™ - pour bâtiments d'habitation
- Système de surveillance SATI AutoDiag™ - pour BAES, [BAES+BAEH], DBR et BAEH SATI
- Système de contrôle SATI Adressable - pour BAES, [BAES+BAEH], DBR et BAEH
- Télécommandes et accessoires - pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie
- Accessoires pour BAES, [BAES+BAEH] et BAEH - pour ERP, locaux industriels et bâtiments d'habitation
- Pièces détachées pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité - maintenance
- Lampes portables d'intervention
- Luminaires sur sources centralisées (LSC) - pour éclairage de sécurité
- ARCOR™ - blocs autonomes d'éclairage de sécurité
- ARCOR™ - plaques de signalisation
-
Détection et alarme incendie types 1, 2a, 2b, 3 et 4 - Coupure d’urgence
Détection et alarme incendie types 1, 2a, 2b, 3 et 4 - Coupure d’urgence
- SSI de catégorie B - équipement d'alarme de type 2a - CMSI conventionnel type B
- SSI de catégorie C - équipement d'alarme de type 2b et dispositif de commande et de signalisation (DCS)
- SSI de catégorie C, D ou E - équipement d'alarme de type 3
- SSI de catégorie D ou E - équipement d'alarme de type 4
- BAAS satellites - équipement d'alarme de type 2a, 2b et 4
- Dispositifs sonores et/ou visuels d'alarme feu (DSAF et DVAF) - équipement d'alarme de type 2a et 4
- Coffrets de sécurité série 90 - déclencheurs manuels pour systèmes de sécurité incendie et issues de secours
- Détecteur Autonome Déclencheur (SDAD) - DAD, BCM et détecteurs automatiques
- Accessoires de mise en sécurité - EAE/EAES/AES et coffret de gestion des asservissements
- Accessoires de mise en sécurité - déclencheurs électromagnétiques pour portes coupe-feu et issues de secours
- Accessoires de mise en sécurité - commandes de désenfumage
- Coffrets de sécurité série 90 - coupure et extinction
- Coffrets de sécurité - bris de glace
- Coffrets de sécurité - réserve de clés et accessoires
-
Alarmes techniques et signalisation
Alarmes techniques et signalisation
-
Filtrer par
37 produits
trier filtrer
pertinence
prix croissant
prix décroissant