- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Maison connectée
- Gestion du chauffage, ventilation et climatisation
- Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - blanc
Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - blanc
Ref. 0 490 38
LEGRANDThermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Nécessite une connexion Wi-Fi
- 230V, 5A
- Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
- Pour montage encastré
- Blanc
Avantages
- Encastré permet d'avoir un design de choix avec des dispositifs de câblage avec une esthétique minimaliste
- 230V
- La fonction Boost permet d'obtenir un confort plus rapidement
Les installation
Alimentation sur secteur 230V
Les utilisation
Possibilité d'associer des têtes thermostatiques
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.588 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00000910-FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00175AB_U_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE12141AA_FR Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez le nouveau thermostat connecté Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-efficacite-energetique-maitrisez-votre-energie-reduisez-vos-depenses.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Installer et configurer le thermostat connecté Smarther with Netatmo de Legrand
- Installer et configurer le thermostat connecté Smarther with Netatmo
Caractéristiques techniques
- Type de régulation on/off Oui
- Protocole de communication Lié à une marque
- Type d'alimentation électrique 230 V
- Raccordement Tri-quadrifilaire
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure 0-40 °C
- Capteur externe Non
- Avec rétraction thermique Non
- Caractéristique de réglage PID
- Auto-apprentissage Oui
- Adapté pour le chauffage Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Nombre de sorties refroidissement 1
- Ventilation Non
- Valeur différentielle 0.1-1 K
- Différence ajustable Oui
- Type de capteur Autre
- Température affichée Oui
- Avec affichage Oui
- Type d’horloge Horloge hebdomadaire
- Exécution horloge Numérique
- Dérogation Non
- Optimisation Non
- Avec raccord d’eau Non
- Commande Bouton
- Convient pour commande de chauffage au sol Oui
- Convient pour commande de chauffage urbain Oui
- Commande à distance possible Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec détecteur de présence Non
- Réglage dépendant de la météo Non
- Nombre de programmes de mise en marche/arrêt 10
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Tension max. contacts 240 V
- Charge de contact max. 5 A
- Classe de protection (IP) IP20
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Largeur 126 mm
- Profondeur 12.6 mm
- Hauteur 87 mm
- Classe de la température de contrôle IV
- Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 2 W
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Consommation en veille 9 mA
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Encastré
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Réseau Wifi
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Google Assistant
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- EAN/Gencode 3414971920057
Formations et services
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Quand s’applique la RE2020 ?
La RE2020 ou réglementation environnementale 2020 remplace la RT2012. Ses trois principaux objectifs sont la performance énergétique, la performance environnementale et le confort d’été. Pour pallier l’impact environnemental des nouvelles infrastructures, tous les bâtiments neufs sont... En savoir plus
Qui est concerné par la réglementation environnementale 2020 (RE2020) ?
La RE2020 ou réglementation environnementale 2020 impacte le secteur du bâtiment et particulièrement la filière de la construction, c’est-à-dire les concepteurs, architectes, bureaux d’études, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, mais également les metteurs en œuvre et... En savoir plus
Comment respecter la RE2020 ?
La RE2020 est la réglementation environnementale entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Elle remplace la RT 2012 et vise à construire des bâtiments plus "propres", dont l’impact carbone est moins élevé. La RE2020 concerne tous les bâtiments neufs, qu’il s’agisse de bâtiments... En savoir plus
Quels types de bâtiments sont concernés par la RE2020 en 2022 ?
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 et concerne, selon un calendrier d’application, tous les bâtiments neufs tels que : les bâtiments résidentiels individuels ou collectifs, peu importe leur surface et leur usage (résidence de tourisme, habitation... En savoir plus
Qu'est-ce qui change avec la RE2020 (par rapport à la RT 2012) ?
La RE2020 (Règlementation Environnementale 2020) remplace la RT 2012 (Règlementation Thermique 2012) pour les constructions neuves résidentielles et tertiaires, depuis le 1er janvier 2022. La RE2020 instaure des changements notables pour les constructions neuves, dont le calcul de 9... En savoir plus
Domotique et maison connectée
Quels produits Legrand répondent à la prime chauffage "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État ?
Informez vos clients des aides dont ils peuvent bénéficier pour l'installation d'un thermostat dans leur logement (sur une installation de chauffage neuve ou existante). À partir de 2027, tous les logements neufs et existants auront pour obligation d'être équipés d'un système de... En savoir plus
Vous aimerez aussi
Avec Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - blanc
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube