- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Maison connectée
- Gestion de l'éclairage
- Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
Ref. 0 676 32
Céliane LEGRANDCéliane, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- 1 interrupteur d'éclairage Céliane sans neutre 5W à 300W livré avec:- 1 compensateur pour ampoules classiques ou à variation, dont LEDS dimmables (préconisées)- avec enjoliveur blanc, support, plaque, griffes et protection de chantier
- 1 commande sans fils d'éclairage Céliane livrée avec :- une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus- avec enjoliveur blanc, support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
- Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
- Installation évolutive: il est possible de complèter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément
- Complet blanc
Avantages
- Associé au pack de démarrage connecté, le prêt à poser Céliane with Netatmo peut être piloté manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix
- Une fois installée au mur, l'interrupteur sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les installation
Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante - L'interrupteur d'éclairage Céliane with Netatmo s'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à griffes ou à vis possible - Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni (à câbler sur l'ampoule)
Les utilisation
Tout sous la main en une seule référence : il n'y a plus qu'à poser !
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Les éléments du prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux (commandes sans fils et interrupteur d'éclairage) et doivent être installés ensemble pour fonctionner
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix prêt-à-poser connectables (p.574 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.579 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE10370AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Prêt-à-poser Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Prêt à poser Legrand : comment installer un va et vient d’éclairage sans tirer de fils
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Calibre/courant nominal assigné (In) 1.3 A
- Puissance de commutation 5-300 W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Fixation avec vis
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP41
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 0.1 mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Section de câble 0.75-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414971015159
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Questions fréquentes
Démarrer mon projet connecté
Les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control sont-ils compatibles avec d’autres produits connectés Legrand comme une installation MyHOME ou MyHomePlay existante ?
Non, les produits connectés "... with Netatmo" et l'App Home + Control ne sont pas compatibles avec les autres produits connectés Legrand comme les systèmes MyHome & MyHomePlay. Pour tout conseil concernant une extension ou un remplacement, merci de joindre pour les professionnels le Service... En savoir plus
Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo" ?
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer... En savoir plus
La solution "... with Netatmo" est-elle compatible avec tous les volets roulants du marché ?
La solution "... with Netatmo" est compatible avec les volets roulants à butées mécaniques ou électroniques, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. Attention, le raccordement au neutre est nécessaire.Vous pouvez également contrôler depuis votre App Home +... En savoir plus
Combien de produits "... with Netatmo" puis-je contrôler au sein d'une même installation ?
Vous pouvez contrôler jusqu'à 100 produits câblés et commandes sans fil "... with Netatmo" par prise Control / le module Control. Si votre installation est aussi composée de Volets roulant Somfy iO & RTS (avec une box Tahoma/Connexoon), volets roulants radio Bubendorff (via le module de... En savoir plus
Est-ce que les différentes gammes de produits connectés "...with Netatmo" peuvent fonctionner ensemble dans mon App Home + Control?
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est... En savoir plus
Fonctionnalités de l'App
Combien de maisons différentes puis-je contrôler depuis mon compte dans l'application Home + Control ?
L'App Home + Control vous permet de contrôler autant de maison que vous le souhaitez avec un seul compte. Pour contrôler une installation déjà existante, il vous suffit de demander à un de ses utilisateurs de vous inviter. Lorsque vous êtes invité dans une maison, vous disposez des mêmes... En savoir plus
Comment sont utilisées les données de mon installation "... with Netatmo" ?
La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez... En savoir plus
Comment activer ou désactiver les voyants d'états de mes prises et interrupteurs "... with Netatmo" ?
Dans l'App Home + Control, rendez-vous dans les paramètres, sélectionnez "Gérer ma maison" puis : Sélectionnez votre interrupteur dont vous souhaitez activer/désactiver l'option et cliquez sur "Repérer cet interrupteur dans le noir" ou/et "Repérer lorsque la lumière est allumée" ... En savoir plus
Comment est calculé le coût indiqué dans le suivi mensuel des consommations ?
L'App Home + Control indique une estimation du coût de la consommation de votre éclairage et de vos appareils électriques dans votre monnaie locale. Cette estimation est basée sur le coût moyen du kWh applicable à votre pays.
En savoir plus
Est-il possible de télécharger les données de mon suivi de consommation pour les analyser ?
Il est possible de télécharger les données de votre suivi de consommation pour une analyse fine, depuis les paramètres de l'application Web Home + Control. Rendez vous sur https://home.netatmo.com En savoir plus
Quelle est la précision de la mesure des consommations indiquées dans l'App Home + Control ?
L'App Home + Control affiche les consommations de vos produits filaires connectés.Les prises de courant, sorties de câble, contacteurs et télérupteurs mesurent la consommation avec une précision de +/- 5%.
La consommation affichée pour les micromodules et interrupteurs d'éclairage est... En savoir plus
J'ai changé de pièce un produit câblé "... with Netatmo", comment changer son emplacement dans l'App ?
Dans l'App Home + Control, rendez-vous dans les paramètres et sélectionnez "Gérer ma maison", choisissez le produit que vous souhaitez changer de pièce, cliquez sur "Changer le produit de pièce" et laissez vous guider par l'App. En savoir plus
Les produits n’apparaissent pas dans les pièces lors de la configuration à partir de l'App Home + Control et de l'installation guidée des produits. Que faire ?
Vérifiez que le mode configuration n'est plus activé : les voyants des produits câblés doivent être éteints. Si ce n'est pas le cas, maintenez appuyé brièvement le centre de la commande générale puis relâchez. Les voyants des produits câblés s'éteignent. Assurez-vous que la Prise... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Mon installation connectée "… with Netatmo" continue-t-elle de fonctionner en cas de coupure de courant ou de coupure Internet ?
En cas de coupure de courant, les produits connectés "... with Netatmo" (prises, interrupteurs et modules pour tableau électrique) ne sont plus fonctionnels, tout comme des prises et interrupteurs non connectés classiques. Toutefois, les produits sont conçus pour se remettre à fonctionner... En savoir plus
Connexion à mon réseau wi-fi
Que faire lorsqu'un produit apparaît "injoignable" dans l'App ?
Un produit apparaît "injoignable" dans l'App lorsqu'il ne communique plus avec la prise Control / le module Control.
Lorsqu'un produit est injoignable: Coupez et remettez sous tension le produit Vérifiez qu'il fonctionne correctement localement Vérifiez que la distance entre ce produit... En savoir plus
Je n'arrive pas à installer une nouvelle maison à partir de l'App Home + Control. Que faire ?
Forcer la fermeture de l'App Home + Control et assurer vous qu'elle ne fonctionne plus en tâche de fond.Couper l'alimentation de la prise Control / du module Control pendant 10 secondes puis alimenter la de nouveau.Ouvrir l'App Home + Control, sélectionner "installer une nouvelle maison" et... En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Comment s'installent les produits connectés "... with Netatmo" ?
Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau... En savoir plus
Comment ajouter un produit à mon installation existante ?
Pour ajouter un nouveau produit connecté "... with Netatmo" à une installation existante, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, sélectionnez "Ajouter un produit" et laisser vous guider par l'App Home + Control En savoir plus
J'étais en mode configuration, et les voyants des produits câblés qui étaient en vert fixe viennent de s'éteindre. Que faire ?
Les voyants des produits câblés et configurés sont en vert fixe pendant toute la durée du mode configuration. Ils s'éteignent à la sortie automatique du mode configuration, au bout de 15 minutes. Afin de relancer le mode configuration, appuyez au centre du bouton de la commande générale... En savoir plus
Je n’arrive pas à associer une commande sans fil avec un produit câblé. Que faire ?
Assurez vous que le réseau de l'installation soit ouvert et que les produits câblés est leur voyant vert d'allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyer 3 secondes au centre du bouton de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton principal du module Control.Si la commande... En savoir plus
Mes assistants vocaux
Comment autoriser l'App Maison d'Apple à accéder aux données de Home + Control?
Sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, allez dans les paramètres de réglage, faites défiler le menu et sélectionnez Home + Control puis "Autoriser l'accès aux données locales". En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec l'Assistant Google ?
La commande par la voix de vos produits connectés "... with Netatmo" par votre Assistant Google nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :1- Pour vos éclairages connectés Pour allumer/éteindre une lumière, dites « Ok Google, allume [nom de... En savoir plus
J'ai ajouté un produit dans mon installation "... with Netatmo", il n’apparaît pas dans mon Assistant Google. Que faire ?
Pour synchroniser les nouveaux produits de ma maison Home + Control, dites à votre enceinte Google Home "OK Google, synchronise mes appareils" ou faire glisser vers le bas la page d'accueil de l'App Google Home pour forcer la mise à jour. Les produits seront maintenant disponibles.Dans le cas... En savoir plus
Comment supprimer l’accès à mon installation "... with Netatmo" dans mon Assistant Google ?
Pour supprimer mon installation connectée "... with Netatmo" de mon Assistant Google, il est nécessaire de supprimer le service « Home + Control ». Suivez les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et rendez vous sur votre profil.2- Allez dans les paramètres et... En savoir plus
Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant
Si vous ne... En savoir plus
Est-ce que je peux contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec mon Assistant Google?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand - Netatmo - Bticino, tous les interrupteurs et prises connectés de vos installations seront accessibles depuis l’Assistant Google sans différentiation entre vos... En savoir plus
Est il possible d'utiliser mes scenarios personnalisés dans l’App Home + Control, avec l’Assistant Google ?
Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l’Assistant Google. Il n'est pas nécessaire de les créer à nouveau. Il vous suffit, par exemple,de dire « Ok Google, active le scénario Coucher » pour exécuter le scénario tel qu'il a été configuré dans l'App... En savoir plus
Comment configurer mon "Amazon Alexa" pour commander les produits connectés de ma maison ?
Au préalable : verifiez que votre Amazon Alexa est bien configurée et connectée à Internet.
Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le... En savoir plus
Quels sont les assistants vocaux compatibles avec les produits connectés "... with Netatmo" ?
Vous pouvez contrôler par la voix vos produits connectés "… with Netatmo" avec : L'assistant Google Siri d'Apple Amazon Alexa (hors volets roulants) Alissa de Yandex En savoir plus
Comment supprimer mon installation "... with Netatmo" de l'App Amazon Alexa ?
Nous vous conseillons d'utiliser la web App Alexa (https://alexa.amazon.fr) pour supprimer votre accès à votre maison connectée Celiane with Netatmo.Suivez les instructions suivantes :1 - Dans le menu principal, sélectionnez "Skills".2 - Sélectionnez "Legrand Home + Control" et cliquez... En savoir plus
Comment faire apparaître des pièce de l'App Home + Control dans Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne fait pas apparaître les pièces que vous avez créé dans Home + Control.Si vous souhaitez contrôler plusieurs produits d'une même pièce (par exemple les éclairages du salon) ou regrouper un ensemble de produits sous un même nom (par exemple les éclairages du... En savoir plus
Comment contrôler plusieurs installations connectées "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
Si vous possédez plusieurs installations connectés "... with Netatmo" associées au même compte utilisateur Legrand, tous les produits connectés de vos installations seront accessibles depuis Amazon Alexa sans différenciation entre vos installations.
Si vous souhaitez commander... En savoir plus
Pourquoi le produit ajouté dans mon installation connectée "… with Netatmo" n'apparaît pas dans l'App Amazon Alexa ?
Amazon Alexa ne synchronise pas automatiquement ses données avec celles de votre installation connectée. Pour pouvoir contrôler par la voix les nouveaux produits ajoutés, il est nécessaire d'ouvrir l'App Amazon Alexa :1 - Dans le menu principal, sélectionner "Maison connectée".2 - Cliquer... En savoir plus
Est il possible d'utiliser mes scenarios, personnalisés dans l’App Home + Control, avec Amazon Alexa ?
Oui, vos scénarios personnalisés sont immédiatement accessibles depuis l'application Amazon Alexa, pas besoin de les reconfigurer. Il suffit de dire « Alexa, active le Coucher » par exemple et le scénario s'exécutera. En savoir plus
Comment contrôler par la voix mes produits connectés "... with Netatmo" avec Amazon Alexa ?
La commande par la voix de vos interrupteurs d’éclairage et prises connectés "... with Netatmo" par Amazon Alexa nécessite d’utiliser les bons mots. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive :
Commandes liées au contrôle des produits : "Alexa, allume la cafetière" ... En savoir plus
Question sur un produit
Comment programmer un PAP avant de l’installer ?
Vous êtes sur le point d’installer un PAP connectable et vous vous demandez comment le programmer ? C’est facile ! A retenir : tous les produits issus des PAP sont préprogrammés entre eux et communiquent par radio. Tous les produits des packs doivent donc être installés... En savoir plus
Comment connecter à internet un PAP déjà installé ?
Pour connecter à Internet un PAP (prêt à poser), qui est déjà installé dans un logement, vous devez suivre deux étapes fondamentales. Tout d’abord, il faut réinitialiser la ou les commandes sans fils. Une fois que chaque élément du PAP est dissocié, il faut de nouveau les... En savoir plus
À associer
Avec Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage et prise connectés - blanc sans plaque
Ref. 067723A
Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 5W à 125W LED - blanc sans plaque
Ref. 067721A
Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - blanc sans plaque
Ref. 067700A
Vous aimerez aussi
Avec Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube