Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V + 2 modules de charge USB 2400mA - noir
Vue d'ensemble
Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution
Marque
Legrand
Emballage
5 unités
Volume
25.85 dm3
Poids
3651.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Rallonges multiprises confort et sécurité- Prises à éclips testées pour résister à 10000 manœuvres
- Bloc de prises pivotant sur son axe
- Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple)
- Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfos, chargeurs
- Livrées avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
- Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail
- Cordon d'alimentation 1,5 m (3G 1,5 mm²)
- 16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Permettent la recharge de téléphone portable, smartphone, lecteur MP3 ou MP4 et de tablette numérique en charge rapide
- Intensité = 2,4 A au total
- 4 x 2P+T + 2 USB
- Noir
Caractéristiques Générales
Rallonges multiprises - avec cordonDocumentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation