Hublot Chartres Infini standard gris métal ON et OFF taille 1 à LED 1000lm
Ref. SL532002
217,00 €
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à un détecteur PIR
- Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur
- Consommation totale : 14 W
- Gris métal
- Standard Ø 300 mm
Caractéristiques Générales
Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 Lm (flux lumineux restitué)- Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
- Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110) - Durée de vie 50 000 heures
- Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
- Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
- 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages :
- ON/OFF
- Détection HF
- Détection HF + horloge et Double niveau / minuterie
- IP 55 / IK 10 sauf antivandale renforcé IP 55 / IK 10+ (50 joules) - Classe II
- Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
- Température couleur : 4000 K
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
Tableau de choix (p.850) page commerciale (p.854) Page technique (p.856) Tableau de choix (p.869) Tableau de choix (p.870)Vidéo

- Application Close Up : paramétrez vos hublots Sarlam via votre Smartphone
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
-
Fiche CCTP hublot Chartres Infini
télécharger
SAP – Supports d'aide à la prescription
-
Retrouvez les recommandations d’un CCTP éclairage pour hublots SARLAM
télécharger