Hublot ovale à visière verticale Chartres Origine antivandale noir fonction ON et OFF avec lampe fluo 1200lm
Vue d'ensemble
Marque
Sarlam
Emballage
1 unité
Volume
12.07 dm3
Poids
966.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
ON/OFF- Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
- Consommation totale : 19 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Noir
- Chartres Origine
- Antivandale
Caractéristiques Générales
Chartres Origine et Chartres Origine Alu - hublots ovales visière à lamper et fluo- Hublots pour logements collectifs, établissements scolaires et de santé, bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation
- Classe II
- Hublots standards :
- diffuseur en verre et corps en polycarbonate : IP 54 / IK 04
- diffuseur et corps en polycarbonate, jupe en aluminium avec traitement anti corrosion : IP 55 / IK 09
- Hublots antivandales :
- diffuseur et corps en polycarbonate : IP 55 / IK 10
Documentation et conseils de pose
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
-
Logiciel illiPro
En savoir plus
Plug in photométrique (Sarlam)
-
794706
télécharger
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
-
PV_CHARTRES PC-AV
télécharger
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation