Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
Ref. SL189800
Prismaline SARLAMPrismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Applique LED compacte Prismaline
- Sans interrupteur - 700lumens (flux lumineux restitué) - 9W - 4000K
- Equipée de LEDs: suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures
- IP44 - IK07
- Lieux d'application :- logements collectifs sociaux- logements collectifs privés- foyers et logements étudiants- hôtellerie- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Avantages
- Produit robuste, facile à câbler et rapide à installer
- Design renouvelé LED
Les installation
Pose horizontale et verticale - Installation facile et rapide
Les utilisation
Applique Led nouveau design pour salle de bain et cuisine, idéale pour logements collectifs, hôtels, ERP, etc
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour salles de bain et logements
Information sur la gamme
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.797 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.798 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000100425FR-3.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Non
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Oui - Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 36-43 mA
- Appareillage Driver LED tension constante
- Appareillage fourni Oui
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif
80° - Emission de lumière Indirect
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Oui
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée 9-9 W
- Puissance du système 9 W
- Efficacité lumineuse 77 lm/W
- Flux lumineux utile 700 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 3700-4300 K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Largeur 54.05 mm
- Hauteur/profondeur 56.15 mm
- Longueur 358.71 mm
- Largeur d'encastrement 202 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Fréquence 47-53 Hz
- Durée de vie estimée de l'ampoule 40000 h
- Neutre obligatoire Oui
- Numéro RAL 9003
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 0.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec prise Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-15 mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 15 mm
- Entre axe de fixation verticale 0-202 mm
- Entre axe de fixation horizontale 0-202 mm
- Maintien du cable Presse étoupe
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Non applicable
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3292290504284
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Plug in photométrique (Sarlam)
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube