Cordon optique OS1/OS2 ( UPC ) monomode à polarité réversible LCS³ duplex Uniboot LC/LC - longueur 2m
Vue d'ensemble
Marque
Legrand
Emballage
3 unités
Volume
2.95 dm3
Poids
141.00 g
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Cordons optiques OS 1/OS 2 (UPC) monomodes- Pertes optiques maxi/Master : 0,25 dB
- Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS 1/OS 2
- Gaines de couleur jaune
- Polarité réversible
- Longueur : 2 m
Caractéristiques Générales
LCS³ fibre optique - cordons de brassage- Equipés à chaque extrémité de 2 connecteurs à ferrule céramique
- Emballés et testés unitairement (rapport fourni)
- Gaine Zipcord LSZH
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique LCS³ brochure complèteVidéo

- LCS³, créons la performance avec le réseau VDI Legrand
Prescription
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation