Elément droit de canalisation d'éclairage LBplus - typeLBB254 - 25A - 4 conducteurs / 6 prises - 3 mètres
Ref. ZU75360103H
166,30€
Tarif professionnel de référence HT
Vue d'ensemble
Marque
Zucchini
Caractéristiques techniques
Caractéristiques produit
Eléments droits type B (LBB)Type LBB254
- In : 25 A
- Longueur : 3 m
- Conducteurs : 4
- Prises : 6
- Poids : 5,6 kg
Caractéristiques Générales
LBplus canalisations d'éclairage et petite puissance - éléments droits- Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
Documentation et conseils de pose
Documents & argumentaires commerciaux
Distribuez la puissance Solutions pour la distribution électrique : système de canalisationLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation