- Accueil
- Pro
- Produits
- Accessoires d'installation
- Boîte et borne de connexion
- Boîte DCL et douille
- Spot à LED dimmable IP44 Modul'up complet 3000K ou 4000K - 500lm - 120°
Spot à LED dimmable IP44 Modul'up complet 3000K ou 4000K - 500lm - 120°
Ref. 0 885 35
Modul'up LEGRANDModul'up complet, ensemble spot prêt à l'emploi
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ensemble spot comprenant :- 1 boîte Modul'up référence 088500- 1 spot IP44 avec son enjoliveur blanc référence 088530 livré avec un compensateur actif
- Enjoliveur Blanc affleurant Ø93mm
- Compatible laine soufflée et roulée - Température de couleurs 3000K ou 4000K
- 7W - 500lm - Angle de diffusion 120° - Classe II et IP44
- Auto-protégé contre les surtensions - Conforme aux normes d'éclairage 60598 - Spots à LED 62717 - Sécurité oculaire 62471 - Boîte conforme CE 60670
Avantages
- Permet de diffuser au choix une lumière d'ambiance chaude ou une lumière plus technique froide par une simple commutation
- Finition interchangeable Blanc, Titane, Alu
Les installation
Connexion automatique sans outil, étanchéité native à l'air - Avec sélecteur d'éclairage chaud ou froid
Les utilisation
Pour pose immédiate ou différée, extraction facile - Durée de vie supérieure à 30000 heures - Classe d'efficacité énergétique A+
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage possible en avant-toit IP44 avec boîte Modul'up référence 088500
- Montage non autorisé en volume 0 et 1
- Enjoliveur polycarbonate évitant la rouille et résistant aux UV
Information sur la gamme
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.732 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02783FR-00.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE11391AB Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11390AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11388AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Modul'up la boîte faux-plafond multifonction Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Non
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Oui
- Adapté à un montage en saillie Non
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 14
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Anthracite
- Matériau de la verrine Plastique structuré
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Appareillage Driver LED courant constant
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Oui
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Non
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif
80° - Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
- Puissance de lampe acceptée 6-6 W
- Puissance du système 6 W
- Efficacité lumineuse 98 lm/W
- Flux lumineux utile 560 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 3000-4000 K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Facteur de puissance (cos phi) 0.89
- Largeur 86 mm
- Hauteur/profondeur 60 mm
- Longueur 115 mm
- Diamètre externe 86 mm
- Longueur d’encastrement 115 mm
- Largeur d'encastrement 60 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 115 mm
- Diamètre d'encastrement 86 mm
- Type de câblage Convient pour câblage traversant
- Nombre de pôles 2
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Commande via Bluetooth Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Durée de vie estimée de l'ampoule 35000 h
- Neutre obligatoire Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Avec prise Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Télécommande fournie Non
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 20 mm
- Maintien du cable Autre
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Non applicable
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414971414181
Logiciels et configurateurs
Plug in photométrique (Sarlam)
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Vous aimerez aussi
Avec Spot à LED dimmable IP44 Modul'up complet 3000K ou 4000K - 500lm - 120°
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube