- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Maison connectée
- Centralisation des commandes
- Pack de démarrage installation connectée Living Now with Netatmo avec passerelle Control et commande générale sans fils
Pack de démarrage installation connectée Living Now with Netatmo avec passerelle Control et commande générale sans fils
Ref. BTK4500C
Living Now with Netatmo BTICINOLiving Now, pack de démarrage pour installation connectée permet de piloter à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l’app Home + Control ou à la voix et de suivre la consommation les appareils
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Passerelle: voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’applicationWi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n
- Commande générale sans fils Départ/Arrivée: Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l’application Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec témoin de batterie faible
- Cette passerelle s’installe très facilement dans toute boîte standard existante
- La commande générale sans fils Départ/Arrivée est livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans qui peut être remplacée très facilement - Alarme de batterie faible dans l’application
- Cette commande générale à distance est équipée d’un voyant LED très utile lors de l’installation et qui s’allume en rouge lorsque la batterie est faible
Avantages
- L’installation d’un produit Living Now with Netatmo est similaire à celle d’un produit traditionnel - Il ne reste qu’à câbler le neutre et à placer le dispositif dans une boîte standard
- Piloter très simplement le logement à la voix (via Siri d’Apple, Google Home ou Alexa d’Amazon) grâce aux produits Living Now with Netatmo : «Je m’en vais» ou «Bonne nuit» permet d'éteindre les éclairages et les appareils sélectionnés et fermer tous les volets
- Lorsqu’elle est installée sur un mur, la commande maître sans fils présente la même esthétique et la même épaisseur que toutes les autres commandes Living Now
Les installation
La passerelle Living Now with Netatmo s’installe facilement en remplacement d’une prise standard existante ou d’un interrupteur standard existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard
Les utilisation
Permet de piloter par la voix les éclairages et appareils électriques via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- Une connexion Wi-Fi via une box Internet est requise
Information sur la gamme
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.577 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix enjoliveurs Living Now with Netatmo (p.598-599 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- RA00185AC_FR.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Documentation prescripteurs Living Now Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Documentation installateurs Living Now Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Encastré
- Nombre d'appareils max. par canal 100
- Protection contre le démontage Oui
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement 230-250 V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Non applicable
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
- EAN/Gencode 8005543612590
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Document de conformité
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube