Chargement en cours ...
- Accueil
- Pro
- Produits
- Solutions tertiaires
- Distribution et mise à disposition des courants
- Blocs bureaux équipés - sans cordon de branchement
Blocs bureaux équipés - sans cordon de branchement
Blocs bureaux équipés - sans cordon de branchement
- Platines de sol à équiper
- Prises de sol équipées
- Accessoires pour prises de sol
- Boîtes de sol standards - pour chape béton ou plancher technique
- Boîtes de sol version affleurante - pour chape béton ou plancher technique
- Boîtes de sol version ronde - pour chape béton ou plancher technique
- Boîtes d’encastrement pour boîtes de sol
- Boîtes de sol hauteur réduite
- Boîtes de sol IP 66 - 4 modules - pour faux planchers ou chape béton
- Boîtes de sol pour charges lourdes - pour chape béton
- Boîtes de sol pour carrelage/marbre
- Boîtes de sol, boîtes de passage de câbles
- Passage de plancher et plots de sol
- Colonnettes à clippage direct
- Colonnes à clippage direct
- Colonnes mobiles à clippage direct
- Accessoires pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct
- Colonnettes universelles
- Colonnes universelles
- Accessoires pour colonnes universelles
- Goulottes blanc antimicrobien Mosaic™ à clippage direct 50 x 80 et 50 x 130
- Goulotte blanc antimicrobien Mosaic™ à clippage direct 50 x 180
- Goulotte blanc antimicrobien Mosaic™ à clippage direct - accessoires
- Goulottes Mosaic™ à clippage direct 50 x 80 et 50 x 105
- Goulottes Mosaic™ à clippage direct 50 x 130 et 50 x 145
- Goulottes Mosaic™ à clippage direct 50 x 180
- Goulottes Mosaic™ à clippage direct - dérivations et rehausse
- Prises Mosaic™ Soluclip pour goulottes Mosaic™ à clippage direct
- Goulottes DLP monobloc 35 x 80 et 50 x 80 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulottes DLP monobloc 50 x 105 et 50 x 150 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulottes DLP monobloc 50 x 220 - couvercle 65 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulottes DLP monobloc 35 x 105 et 50 x 105 - couvercle 85 mm pour montage d'appareillage avec support
- Goulotte DLP monobloc 50 x 195 - couvercle 85 mm
- Supports Goulotte DLP monobloc 50 x 195 pour couvercle 65 et 85 mm
- Goulottes DLP monobloc 50 x 150 et 65 x 150 - couvercle 130 mm pour distribution de câbles
- Goulottes DLP monobloc 50 x 195 et 65 x 195 - couvercle 180 mm pour distribution de câbles
- Goulottes DLP monobloc - accessoires complémentaires
- Supports pour couvercle 130 mm
- Accessoires toutes goulottes
- Blocs nourrices équipés - à câbler
- Blocs nourrices équipés - à connecter - raccordement rapide
- Blocs nourrices équipés - munis de cordon(s) à raccordement rapide
- Blocs nourrices encastrés
- Mosaic™ - modules de bureau encastrés
- Mosaic™ - pop ups pour bureaux et salles de réunion
- Blocs équipés pour salles de réunion - munis de cordons de branchement
- Blocs bureaux équipés - munis de cordon de branchement
- Blocs bureaux équipés - à câbler
- Blocs bureaux à équiper
- Chargeurs USB - pour supports poste de travail
Filtrer par
0 produit
trier filtrer
pertinence
prix croissant
prix décroissant
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Accéder à la liste de matériel Poursuivre
ma navigation
ma navigation
Inscription newsletter
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube
© Legrand 2016 – 2021 - Tous droits réservés