produit

12 produits
Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions
Céliane | ref. CM0072

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

110,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir NO Céliane avec bornes libres de potentiel - 6A 250V
Céliane | ref. CM0033

Poussoir NO Céliane avec bornes libres de potentiel - 6A 250V

14,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel
Céliane | ref. 0 670 34

Poussoir Céliane 6A contact NO bornes libre de potentiel

17,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télérupteur silencieux Céliane 2000W
Céliane | ref. 0 670 61

Télérupteur silencieux Céliane 2000W

117,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir inverseur NO-NF doigt anneau Céliane - 6A 250V~
Céliane | ref. CM0030

Poussoir inverseur NO-NF doigt anneau Céliane - 6A 250V~

16,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir lumineux doigt anneau Céliane - 6A
Céliane | ref. CM1030

Poussoir lumineux doigt anneau Céliane - 6A

34,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à tirage contact NO-NF Céliane - 6A 250V
Céliane | ref. CM0034

Poussoir à tirage contact NO-NF Céliane - 6A 250V

40,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à tirage Céliane 6A livré avec cordon
Céliane | ref. 0 670 11

Poussoir à tirage Céliane 6A livré avec cordon

48,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir inverseur NO+NF Céliane - 6A
Céliane | ref. CM0031

Poussoir inverseur NO+NF Céliane - 6A

13,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir d'appel avec indicateur lumineux 6A 230V
Céliane | ref. 0 675 60

Poussoir d'appel avec indicateur lumineux 6A 230V

71,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à tirage Céliane 6A
Céliane | ref. 0 670 38

Poussoir à tirage Céliane 6A

48,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC
Céliane | ref. 0 670 31

Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC

17,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur, poussoir et variateur

Les variateurs, interrupteurs et poussoirs (1 ou 2 module(s)) occupent une place importante parmi les solutions de gestion des lumières. Ces solutions permettent de piloter plusieurs types d’éclairage dont les lampes LED par exemple et de créer des ambiances lumineuses à l’aide des points de commande dans chaque pièce concernée ou de faire varier l’intensité lumineuse.

Les variateurs, notamment les interrupteurs variateurs universels à connexion à bornes à vis, permettent d’ajuster la luminosité selon les activités des utilisateurs finaux et selon leurs nouveaux besoins (salle cinéma, ambiance cosy dans le salon, etc.). Compatibles avec une large gamme de lampes (150 W max.) y compris les LEDs, les variateurs sont disponibles en versions universelles et sont rapides à installer grâce à la connexion simplifiée. Ces variateurs proposent une utilisation intuitive et donnent un contrôle total sur l’éclairage avec des commandes possibles à actionner en local ou à distance grâce aux versions connectées with Netatmo.

Éléments essentiels des installations électriques, les interrupteurs et poussoirs proposent une méthode de commande rapide et simple pour actionner l’éclairage. Il existe aussi des interrupteurs intégrant une fonction variateur qui permet de faire varier l’intensité lumineuse. Des solutions esthétiques avec ou sans fils qui s’intègrent facilement dans tous types d’intérieurs peuvent être proposées grâce à la diversité des couleurs disponibles et à la facilité d’encastrement.

Les gammes Mosaic, Céliane ou encore dooxie comprennent des produits aux caractéristiques techniques variées et adaptées aux différents besoins. Par exemple, les détecteurs de mouvements et de présence (détecteur mural universel) permettent de n’activer les lampes que lorsque c’est nécessaire, pour un maximum d’économies d’énergie.

Découvrez également les commandes de VMC, pour piloter le déclenchement de la ventilation. Découvrez aussi les interrupteurs à voyants qui permettent d’identifier lorsqu’un éclairage est resté allumé ou les interrupteurs lumineux pour les repérer dans l’obscurité.

N’hésitez pas à télécharger les fiches techniques PDF des produits pour bénéficier de détails sur la phase d’installation, ou encore les attestations de conformité à la directive RoHS. Ces ressources précieuses permettent d’offrir des services de qualité à vos clients.