produit

5 produits
Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes
Batibox | ref. 0 800 67

Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes

149,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Scie cloche Ø40mm pour boîte applique Batibox cloisons sèches référence 089346
Batibox | ref. 0 893 49

Scie cloche Ø40mm pour boîte applique Batibox cloisons sèches référence 089346

127,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Scie cloche Ø54mm pour boîtes appliques Batibox cloisons sèches référence 089304 et 089305
Batibox | ref. 0 893 50

Scie cloche Ø54mm pour boîtes appliques Batibox cloisons sèches référence 089304 et 089305

182,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Scie cloche Ø85mm pour boîte Batibox prise 20A ou 32A cloisons sèches
Batibox | ref. 0 893 68

Scie cloche Ø85mm pour boîte Batibox prise 20A ou 32A cloisons sèches

185,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Scie cloche Ø127mm pour boîte Batibox coupe-feu cloisons sèches
Batibox | ref. 0 893 69

Scie cloche Ø127mm pour boîte Batibox coupe-feu cloisons sèches

591,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte d'encastrement

La sécurité et la durabilité du matériel électrique utilisé sont importants à prendre en compte pour l’installation de produits électriques. Pour répondre aux normes BBC (bâtiment basse consommation), les solutions installées doivent également contribuer à l’efficacité énergétique du bâtiment.

Découvrez les boîtes d’encastrement ou boîtiers, des boîtes étanches encastrables qui offrent une meilleure isolation thermique et améliore l’étanchéité à l'air grâce aux entrées souples et enveloppantes. De différentes profondeurs, elles peuvent s’adapter à l’épaisseur des cloisons et se doivent d’être adaptées à divers types de chantiers. Cette solution permet l’installation d’appareillages (interrupteurs et prises électriques) de divers formats et nombres de postes et peut être installée dans divers types de cloisons et de murs, etc.

Dans la gamme Batibox, les boîtes d’encastement sont disponibles en version pour cloisons sèches (ou boîtes placo), maçonnerie, multimatériaux, multimédia, pour prise rasoir, pour écrans tactiles, en boîte pieuvre pour point de centre béton.

La gamme Eco Batibox est une gamme de boîtes d’encastrement étanches (qui renforce la l’étanchéité à l’air et évite les déperditions de chaleur). Produites à partir d'au moins ⅓ tiers de matières recyclées, les boîtes d'encastrement EcoBatibox respectent les directives de la RE2020 : leurs émissions de CO2 sur leur cycle de vie sont prises en compte et elles permettent de garantir l’isolation des bâtiments. Avec leur paroi de 1,9 mm d’épaisseur, ce sont les plus solides du marché. Les membranes s’ouvrent sans outil, et elles s’intègrent parfaitement sous les plaques de finition, en plus d’avoir une étanchéité optimale et une excellente tenue à l’arrachement. 

Les boîtes pavillonnaires sont utilisables dans les faux plafonds et les planchers techniques, et il est également possible de fixer une boîte dans une banche en béton (1 poste ou 2 postes), dans des combles et hourdis ou sur un chambranle. Certaines boîtes sont carrées, rectangulaires, et d’autres ont des obturateurs.

Les boîtiers existent en monoposte et en multiposte (2 postes, 3 postes) et même en grand format pour Mosaic (2x2 postes ou 2x4 à 5 modules ou 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules), pour Céliane, pour Soliroc, et pour une installation Living Light en profilé. Des boîtes pour dérivation ou pour appliques sont aussi disponibles. Les profondeurs varient également : 30 mm, 40 mm, 50 mm.

Vous pouvez commander les boîtes sélectionnées par vos soins sous la forme de distributeurs ou bien à l’unité, selon les modèles.

Il est également possible d’utiliser des couvercles, qui peuvent aussi être fournis avec la boîte. Les couvercles sont conçus pour tous types de boîtes : DCL, universel rectangulaire, universel rond, universel carré, pour des boîtes monopostes ou multipostes, pour locaux humides (IP44), pour boîte en béton, pour boîte multimatériaux. Différents types de couvercles existent : couvercles de pose, couvercle de finition, couvercle de fixation, avec réducteur, ou encore couvercle non DCL. Certains couvercles correspondent à une ou plusieurs références précises, et d’autres se choisissent selon la taille de leur diamètre : 80 mm, 60 mm ou encore 100 mm.

Différents modèles de scie cloche pour cloisons sèches existent également : pour les boîtes DCL appliques ou pour les boîtes d’encastrement standards.

Les accessoires pour les boîtes d’encastrement sont variés : écran anti-plâtre pour boîte carrée, vis longue pour toutes boîtes, gabarit de posebague de montage d’appareillage à vis, colle pour boîtes multimatériaux, etc.

Découvrez également les boîtes de dérivation (câbles et gaines de plusieurs diamètres acceptés selon les modèles), les boîtes DCL (pour les luminaires à accrocher au plafond), les douilles DCL pour le raccordement des luminaires à un circuit électrique et les boîtes et prises de sol.