- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Recharge pour véhicule électrique
- Borne de véhicule électrique
- Borne monophasée métal protection DC Green'up Premium 1 véhicule électrique Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A
Nouveauté
Borne monophasée métal protection DC Green'up Premium 1 véhicule électrique Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A
Green'up Premium, borne monophasée avec protection intégrée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Communication sans fils, en local par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
- Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication
- Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur,horloge,inerrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
- Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
- Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation
Avantages
- Système de protection 6mA DC intégré
- Station de charge évolutive utilisant un kit de communication pour permettre une gestion à distance comme OCPP ou utilisant un kit lecteur de badges RFID pour la gestion des accès utilisateurs.
- Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local - Référencée EV Ready et ZE Ready
Les installation
Prêt à poser,prêt à badger
Les utilisation
Système de protection 6mA DC intégré
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper pour fixation murale ou au sol
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
MODBUS TABLE GREEN-UP V1_5.zipDocuments & argumentaires commerciaux
Guide d'entretien des bornes Green'Up Fiche argumentaire bornes Green'up Premium avec protection intégré

- Configurer une borne métal GREEN'UP PREMIUM avec kit de communication et lecteur de badge
- Configurer une borne métal GREEN'UP PREMIUM avec kit de communication et lecteur de badge
Caractéristiques techniques
Finition raccordement côté installation
-
Monophasé
Nombre de points de chargement
-
1
Puissance max. par point de chargement
-
4.6 kW
Puissance de raccordement nominale
-
3.7 kW
Largeur
-
430 mm
Hauteur
-
740 mm
Profondeur
-
243 mm
Type de montage
-
Autre
Nombre de prises de charge type 2
-
1
Nombre de prises de courant domestiques
-
1
Avec boîte de raccordement domestique
-
Non
Avec disjoncteur de protection
-
Oui
Avec interface de communication
-
Non
Avec compteur d'énergie
-
Non
Fonction contrôle d'accès
-
Non
Avec gestion de la charge
-
Oui
Avec affichage
-
Non
Matériau du boîtier
-
Acier
Classe de protection (IP)
-
IP55
Résistance aux chocs
-
IK10
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-25-50 °C
Temperature de stockage
-
-25-70 °C
Tension d'alimentation
-
220-240 V
Couleur
-
Noir
Objet connecté
-
Oui
Type de communication
-
- Bluetooth
- OCPP 1.6J
Plateforme de téléchargement d'applications
-
- App Store
- Google Play Store
Moyen de pilotage
-
Web Application
Pilotable à la voix
-
Non
Programmable
-
Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Oui
Connectable par box Internet
-
Non
Nom de l'application
- EV Charge
Fonction d'usage du produit
-
Recharge vehicule électrique
EAN/Gencode
-
3414972345125
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Normes et réglementations
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Quelle formation suivre pour pouvoir installer une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre... En savoir plus
Quelle formation suivre pour pouvoir installer une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre... En savoir plus
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube