Chemin de câbles métallique Legrand Cable Management

produit

1099 produits
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 500mm, long. 3m - EZ
CABLOFIL PREECLISSE AUTOCLIC | ref. 0 803 01

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 500mm, long. 3m - EZ

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm, largeur 150mm, longueur 3m - Inox 316L

Nouveauté

CABLOFIL HDF | ref. 4 506 34

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm, largeur 150mm, longueur 3m - Inox 316L

452,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm, largeur 200mm, longueur 3m - Inox 316L

Nouveauté

CABLOFIL HDF | ref. 4 506 44

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm, largeur 200mm, longueur 3m - Inox 316L

489,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm, largeur 100mm, longueur 3m - Inox 316L

Nouveauté

CABLOFIL HDF | ref. 4 506 24

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm, largeur 100mm, longueur 3m - Inox 316L

418,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 200mm, long. 3m - EZ
CABLOFIL PREECLISSE AUTOCLIC | ref. 0 800 91

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 200mm, long. 3m - EZ

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 400mm, long. 3m - EZ
CABLOFIL PREECLISSE AUTOCLIC | ref. 0 802 01

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité PCF54 pré-éclissé Autoclic - haut. 54mm,larg. 400mm, long. 3m - EZ

Chemin de câbles métallique Legrand Cable Management

Les chemins de câbles métalliques de Legrand Cable Management sont utilisés pour la distribution des courants dans les bâtiments tels que les Data centers, les bâtiments du tertiaire ou de l’industrie, dans les infrastructures (tunnels, ferroviaire) et le maritime ou dans les installations photovoltaïques. Plusieurs systèmes existent, adaptés aux différentes situations et aux projets de vos clients.

L’ensemble de ces solutions sont porteuses de valeurs communes : bord sécurité limitant les risques de blessures des câbles comme des monteurs, assemblage sans visserie sans outil, portée 2 m, etc.

Le chemin de câbles tôle P31 Auto (tôle perforée,  tôle pleine) est disponible en différentes finitions (GS, HR pour Hausse Résistance en Zinc Magnésium, GC, Inox 304L ou 316L), en longueurs de 3 m, et sous différentes dimensions et épaisseurs. Des composants complètent et facilitent leur mise en œuvre : éclisses, coudes, couvercles (protection supplémentaire pour les câbles de données), embase P31 (rigidité et résistance mécanique) ou encore des clips pour couvercles.

Le chemin de câbles fil CABLOFIL, fabriqué en France (Montbard 21), solution complète et évolutive grâce à sa conception en treillis, permet une inspection plus facile de l'installation et de la gestion des câbles. Sa structure ouverte à 90% confère une bonne aération des câbles et limite leur échauffement réduisant ainsi le coût d'exploitation.

FASCLIC Auto +, doté d’une éclisse automatique limitant le temps d’installation, existent en 4 hauteurs (30, 54, 105 et 150 mm) et des largeurs allant de 50 m à 900 mm et en 4 finitions EZ, HR (ZnAL), Inox 304L et 316L pour une mise en œuvre quel que soit le niveau de corrosivité du lieu d’installation.

Ils peuvent être complétés avec des accessoires dont la mise en œuvre se fait souvent sans  outil ni visserie : CABLOBEND pour le chemin de câbles filaire CABLOFIL, innovation permettant de créer des changement de direction sans outil et sans effort qui s’adaptent sur chantier à toutes les configurations : angles plats, concaves convexes mais aussi des couvercles, éclisses, rail double, ou encore kits de visserie.

La gamme de chemins de câbles ISI PLAST en PVC, matériau 100% recyclable, qui la rend légère à manipuler, sans nécessité de mise à la terre et est adaptée aux environnements comportant de forts risques de corrosion (bord de mer, piscines, plateforme pétrolières). Les chemins de câbles peuvent être perforés ou non perforés, et sont disponibles en longueurs de 3 mètres et avec 3 hauteurs d’ailes 50, 75 et 100 mm afin de s’adapter facilement aux divers types de chantiers. Des accessoires permettent de compléter son installation : embout de fermeture, console murale, ou encore dalle marine.

Les échelles à câbles, GLO4 systèmes très robustes conçus pour les charges lourdes, sont disponibles en différentes versions (médium (finition HR) ou light (en EZ), notamment) et de dimensions variées (largeurs de 100 à 900mm et hauteurs 60, 100 et 150 mm). Elles peuvent équipées de couvercles, ou encore de déversoirs, réducteurs, coudes comme éclisse de changement de plan.

Le supportage métallique se compose notamment de consoles (par exemple CSC 100, 200 ou 300) ainsi que de différents modèles de pendards. Divers accessoires permettent notamment de faire la liaison entre les pièces de la gamme (par exemple équerre, écrous à ailettes pour rails R21 et R41, tige filetée ou encore profils oméga)

Les systèmes de passage de câbles coupe-feu EZ-PATH, viennent compléter le dispositif en offrant des performances optimales pour la protection incendie et l’étanchéité aux fumées (EI 120) . Ils sont disponibles en différentes dimensions Série 44+, Série 33, ou encore en simple passe câble RFG-2

Consultez les informations techniques (matériaux, dimensions, ou encore résistance à la corrosion) de votre sélection de produits sur notre site, et découvrez ce qu’offrent les produits qui assurent la protection et le rangement des câbles. Choisissez ainsi les solutions les plus adaptées à votre projet afin de satisfaire au mieux votre client, d’une manière rapide et sécurisée.