- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage Maison et Batiment
- Détecteur de mouvement et présence
- Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP40 Céliane spécial rénovation - complet avec plaque blanche
Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP40 Céliane spécial rénovation - complet avec plaque blanche
Céliane, détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de mouvement Céliane 2 fils sans neutre IP40
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,4W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 3W à 100W- Fluocompactes : 3W à 100W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 250VA- tubes fluo : 3VA à 250VA- Halogènes 230V, incandescent : 3W à 250W
- Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe
Avantages
- Livré dans emballage autovendeur brochable
Les installation
S'installe dans boîte Batibox profondeur 40mm minimum ou dans cadre saillie référence 080241
Les utilisation
Spécial rénovation
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- Hauteur de fixation recommandée : 1,2m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en œuvre
LE03757AD.pdfDocuments & argumentaires commerciaux
Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairageCaractéristiques techniques
Modèle
-
Détecteur de mouvement
Type de capteur
-
Infrarouge
Avec interface DALI
-
Non
Régulation de la lumière constante
-
Oui
Commande CVC
-
Non
Arrêt forcé
-
Non
Percée pour animaux
-
Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
-
Oui
Réticulable
-
Non
Hauteur de montage optimale
-
1.2 m
Surveillance de cage d'escalier
-
Oui
Commutateur de pontage
-
Oui
Largeur de portée max.
-
6 m
Longueur de portée max.
-
8 m
Champ de détection de diamètre au sol
-
8 m
Adapté pour une transmission sans fil
-
Non
Commandable à distance
-
Non
Avec télécommande
-
Non
Sensibilité de réponse ajustable
-
Oui
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Oui
Avec unité de signal
-
Oui
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement
-
Non
Adapté à un montage au plafond
-
Non
Adapté à un montage mural
-
Oui
Fonction de variation avec insert variateur
-
Non
Type de montage
-
Encastré
Type de raccordement
-
Borne à vis
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Oui
Traitement de surface
-
Non traité
Finition de la surface
-
Brillant
Traitement antibactérien
-
Non
Couleur
-
Blanc
Numéro RAL (équivalent)
-
9003
Transparent
-
Non
Classe de protection (IP)
-
IP40
Résistance aux chocs
-
IK04
Type de tension
-
AC
Fréquence
-
50-60 Hz
Tension nominale
-
230 V
Durée de marche min.
-
10 s
Durée de marche max.
-
10 min
Angle de détection horizontal
-
-60-60 °
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
0-0 °
Plage de rotation du capteur, verticale
-
0-0 °
Luminosité de déclenchement
-
5-1275 lx
Puissance de coupure max.
-
400 W
Température
-
-5-35 °C
Courant de démarrage max.
-
1.8 A
Entrée de poste auxiliaire
-
Non
Fonction d'alarme
-
Non
Largeur
-
90 mm
Hauteur
-
82 mm
Profondeur
-
52 mm
Profondeur d'encastrement
-
34 mm
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
40 mm
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-5-35 °C
Temperature de stockage
-
-20-70 °C
Capacité des bornes
-
2.5-2.5 mm²
Interrupteur automatique
-
Oui
EAN/Gencode
-
3245060488963
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Qu'est-ce qui change avec la RE2020 (par rapport à la RT 2012) ?
La RE2020 (Règlementation Environnementale 2020) remplace la RT 2012 (Règlementation Thermique 2012) pour les constructions neuves résidentielles et tertiaires, depuis le 1er janvier 2022. La RE2020 instaure des changements notables pour les constructions neuves, dont le calcul de 9... En savoir plus
À associer
Avec Détecteur de mouvement autonome ECO1 2 fils sans neutre IP40 Céliane spécial rénovation - complet avec plaque blanche

Cadre saillie Céliane 1 poste blanc
Ref. 0 802 41

Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube