- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Appareillage Maison et Batiment
- Détecteur de mouvement et présence
- Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche
Mosaic, un détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle, répondant aux tendances actuelles des bâtiments
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de mouvement infrarouge 120° Mosaic 3 fils avec neutre IP40 - Livré pré-assemblé avec plaque et support mixte vis/griffe
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :- seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
- Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,4W en veille - Portée 8m
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :- LEDs : 0W à 50W- Fluocompactes : 0W à 50W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 200VA- tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 150VA- Halogènes 230V, incandescent : 0W à 400W
- 1 détecteur par circuit
Avantages
- Livré dans emballage autovendeur brochable
Les installation
S'installe dans boîte Batibox profondeur 40mm minimum ou dans cadre saillie référence 080281
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- Hauteur de fixation recommandée : 1,2m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
F01966FR-04.pdfNotices / Guides mise en œuvre
048897L_LE11699AA.pdfDocuments & argumentaires commerciaux
Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairageCaractéristiques techniques
Modèle
-
Détecteur de mouvement
Avec interface DALI
-
Non
Régulation de la lumière constante
-
Oui
Commande CVC
-
Non
Arrêt forcé
-
Non
Percée pour animaux
-
Non
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
-
Oui
Réticulable
-
Non
Hauteur de montage optimale
-
1.2 m
Surveillance de cage d'escalier
-
Oui
Commutateur de pontage
-
Oui
Largeur de portée max.
-
4 m
Longueur de portée max.
-
10 m
Champ de détection de diamètre au sol
-
6 m
Adapté pour une transmission sans fil
-
Non
Commandable à distance
-
Non
Avec télécommande
-
Non
Sensibilité de réponse ajustable
-
Oui
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Oui
Avec unité de signal
-
Oui
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement
-
Non
Adapté à un montage au plafond
-
Non
Adapté à un montage mural
-
Oui
Fonction de variation avec insert variateur
-
Non
Type de montage
-
Encastré
Type de raccordement
-
Borne à vis
Matériau
-
Plastique
Qualité du matériau
-
Thermoplastique
Sans halogène
-
Oui
Traitement de surface
-
Non traité
Finition de la surface
-
Brillant
Traitement antibactérien
-
Non
Couleur
-
Blanc
Numéro RAL (équivalent)
-
9003
Transparent
-
Non
Classe de protection (IP)
-
IP40
Résistance aux chocs
-
IK02
Type de tension
-
AC
Fréquence
-
50-60 Hz
Tension nominale
-
230 V
Durée de marche min.
-
10 s
Durée de marche max.
-
10 min
Angle de détection horizontal
-
-60-60 °
Luminosité de déclenchement
-
5-1275 lx
Puissance de coupure max.
-
1000 W
Température
-
0-35 °C
Nombre de zones de commutation
-
1
Courant de démarrage max.
-
4.3 A
Entrée de poste auxiliaire
-
Non
Fonction d'alarme
-
Non
Largeur
-
82 mm
Hauteur
-
82 mm
Profondeur
-
55.5 mm
Profondeur d'encastrement
-
32 mm
Compatible avec Apple HomeKit
-
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
40 mm
Compatible avec Google Assistant
-
Non
Compatible avec Amazon Alexa
-
Non
Possible support IFTTT
-
Non
Temperature d'utilisation /d'installation
-
-5-35 °C
Temperature de stockage
-
-10-70 °C
Capacité des bornes
-
2.5-2.5 mm²
Equipé d'un porte étiquette
-
Non
Interrupteur automatique
-
Oui
EAN/Gencode
-
3414971724136
Formations et services
Normes et réglementations
Directive RoHS
-
Produit conforme à la réglementation
Document de conformité
Réglementation REACH
À associer
Avec Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche

Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 40mm
Ref. 0 800 21

Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 2 modules et support référence 080251
Ref. 0 802 81
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
ma navigation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube