produit

40 produits
Mini configurateur modulaire avec écran pour utilisation, en autonome, du système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXV01

Mini configurateur modulaire avec écran pour utilisation, en autonome, du système de supervision NEMO SX

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés Rogowski jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMT63

Module de mesure triphasé + 3 tores fermés Rogowski jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX

Module de mesure pour transformateurs de courant mono ou triphasé secondaire 5A - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMMT5

Module de mesure pour transformateurs de courant mono ou triphasé secondaire 5A - pour système de supervision NEMO SX

Module de signalisation universel - 3 voyants LED : vert, jaune et rouge - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMC02

Module de signalisation universel - 3 voyants LED : vert, jaune et rouge - pour système de supervision NEMO SX

Module de mesure monophasé + 1 tore fermé Rogowski jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMM63

Module de mesure monophasé + 1 tore fermé Rogowski jusqu'à 63A - pour système de supervision NEMO SX

Module concentrateur d'impulsion jusqu'à 3 circuits à impulsions eau, gaz, énergie - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXMIMP

Module concentrateur d'impulsion jusqu'à 3 circuits à impulsions eau, gaz, énergie - pour système de supervision NEMO SX

Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 3 mètres + embout
IMESYS - NEMO | ref. ROGEXTM3

Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 3 mètres + embout

Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 1 mètre + embout
IMESYS - NEMO | ref. ROGEXTM1

Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 1 mètre + embout

Cordon communicant longueur 1000mm - Lot de 5 - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXAC1000

Cordon communicant longueur 1000mm - Lot de 5 - pour système de supervision NEMO SX

Cordon communicant longueur 250mm - Lot de 10 - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXAC250

Cordon communicant longueur 250mm - Lot de 10 - pour système de supervision NEMO SX

Module alimentation 500mA 12V stabilisé - pour système de supervision NEMO SX
IMESYS - NEMO SX | ref. SXAA230

Module alimentation 500mA 12V stabilisé - pour système de supervision NEMO SX

Gestion de l'énergie

De nos jours, les besoins en matière d’efficacité énergétique et de réduction des consommations d’énergie augmentent. Pour répondre à cette demande croissante de vos clients, découvrez les équipements de gestion de l’énergie ! Ils jouent un rôle principal dans le contrôle de la consommation énergétique dans les bâtiments. Ces solutions permettent de gérer l’électricité, le chauffage ou encore le gaz, sont essentielles pour les installations techniques, et permettent de piloter, d’optimiser en temps réel les systèmes, assurant ainsi confort et sécurité tout en faisant d’importantes économies d’énergie.

Pour analyser la consommation énergétique spécifique d’un bâtiment, les produits NEMO SX comme les tores Rogowski sont des moyens intelligents qui s’intègrent dans les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB), contribuant à la mise en place d’une solution performante. Le module de signalisation universel, quant à lui, renvoie à distance des informations (position des contacts, embroché, débroché, etc.). Le mini configurateur modulaire permet de commander et de visualiser les données de supervision. Le cordon et le rail communiquants permettent chacun de recevoir et transmettre les données. Enfin, le module de mesure permet notamment la mesure des courants, tensions, puissance et de la fréquence. Il est également possible de configurer les modules NEMO SX. Ces outils techniques sont conformes aux exigences du décret BACS, visant à renforcer le contrôle et la gestion énergétique des bâtiments.

Pour réduire les coûts opérationnels ainsi que l’impact environnemental des bâtiments, la gestion de l’énergie comporte des avantages considérables : elle permet l’optimisation des ressources, la gestion des pics de demande ou encore l’amélioration de la durée de vie des bâtiments.

Pour répondre aux besoins de vos clients en matière d’efficacité énergétique, les produits de gestion de l’énergie Legrand représentent une grande avancée dans le contrôle des systèmes énergétiques des bâtiments.

Découvrez aussi les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces, les relais de mesure et de protection, les transducteurs et convertisseurs, et divers accessoires. Vous souhaitez également des outils qui analysent les données collectées par différents équipements et qui contribuent à améliorer la performance énergétique gobale ? L'offre Legrand inclut également des logiciels et systèmes de supervision.