Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Mini Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRAMS pour Câble Ø 18,5mm – rapport 200/1A - 0,2VA cl.0,5 - 1,5VA cl.1

  • Ref. 30204014
  • TRAMS
  • IME

Mini Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé


Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 200/1A
  • Puissance : 0,2VA cl.0,5 - 1,5VA cl.1
  • Se monte sur câble Ø 18,5mm
  • Ouverture pivotante pour faciliter l’installation - Système de verrouillage contre les ouvertures accidentelles
  • Fixation par encliquetage, sans vis -Livré avec 1 câble de 3 mètres (sortie 1A)

Les + installation

Noyau ouvrant articulé - Ouverture pivotante pour une installation aisée

Les + utilisation

Solution idéale pour une installation rapide et simplifiée des appareils de mesure, notamment pour les rénovations (rétrofitting)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    200A
  • Courant assigné secondaire
    1A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    1VA
  • Consommation d'énergie
    1W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 10
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Non
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    0-18.5mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    0-18.5mm
  • Diamètre d'ouverture
    18.5mm
  • Fixation par encliquetage
    Non
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Raccord secondaire
    Câble
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    61.4mm
  • Hauteur
    110.1mm
  • Profondeur
    65.2mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -30-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-720V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    8032826515828

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations