Nouveauté
Platine Form4 pour montage 1 DPX³630 3P/4P horizontal débrochable avec ou sans commande pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300
- Ref. 3PLQ018YA80
- XL³ HP 6300
- LEGRAND
XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300
- Pour armoire largeur 800mm
- Pour le montage 1 DPX³630 version débrochable en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motorisée
- Fixation sur traverses Forme 4
- Acier galvanisé
Avantages
- Marques de position de montage données par le logiciel de conception de panneaux XLPro4
- Le verrouillage 1/4 de tour permet la préhension et l'étanchéité
Les + installation
Installation sans erreur grâce aux marques de position de montage sur les traverses et les montants fonctionnels
Les + utilisation
Permet le cloisonnement arrière de l'unité fonctionnelle
Recommandations / restrictions d’usages
- A compléter avec le kit de cloisons horizontales et latérales
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04594FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04594EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique Indice de Service et Formes Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE15322AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Hauteur 394mm
- Largeur 525mm
- Perforé Oui
- Profondeur 50mm
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414972793537
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste