- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Interphonie & Portier
- Portier, visiophonie et interphonie individuel
- Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces tactile à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc
Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces tactile à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc
Ref. BT344642
BTICINOPoste intérieur audio-vidéo connecté Classe 300X, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone ou une tablette, de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail, allumer la lumière, activer l'arrosage et même interroger le répondeur
Produit supprimé
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Caractéristiques produit
- Ecran intérieur 7pouces tactile couleur extra plat mains-libres Classe 300X connecté avec transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 300X - Blanc
- Avec : - menu d'utilisation adapté à l'écran tactile- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T- 4 boutons sensitifs pour fonctions standard- présence d'une ligne en relief servant de guide pour accéder aux boutons ~décrocher/raccrocher l'appel~ et 'ouverture de porte~ pour une meilleur accessibilité- LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie- appel porte palière- réglage des volumes (sonnerie, écoute)- transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe300X et fonction mémoire vidéo
- Dimensions : - Hauteur : 162mm- Largeur : 194mm- Profondeur : 25mm
- Possibilité de configurer des touches personnalisées comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation possible sur table avec support référence 344632
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en œuvre
- LE09268AA.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE08774AD.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE08774AB.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Technique d'installation Système bus
- Matériau Plastique
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec fonction mémoire Oui
- Avec secret de conversation Oui
- Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
- Autre(s) commande(s) possible(s) Non
- Peut être connecté à un smartphone Oui
- Taille de l'écran (pouces) 7 inch
- Ouvre-porte automatique Oui
- Arrêt automatique d'appel Oui
- Communication interne Oui
- Réglage de la tonalité d'appel Oui
- Avec écran tactile Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Courant d'alimentation 0.1-0.33 A
- Consommation en veille 0.04 mA
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
- Entre axe de fixation horizontale 40-40 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Portier avec Application mobile Oui
- Nombre de sonneries 16
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran 852x480
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
- Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
- Objet connecté Oui
- Moyen de pilotage Configurateur
- Pilotable à la voix Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- EAN/Gencode 8005543561447
Questions fréquentes
Dépannage
Comment ouvrir le portier Classe 300X connecté à partir de l'application Door Entry for CLASSE300X ?
Pour ouvrir la porte de votre portier Classe 300X connecté via l'application, il ne faut pas appuyer sur le symbole de la serrure, mais le faire glisser à l’écran. En savoir plus
Je ne parviens pas à rattacher le portier Classe 300X connecté à mon compte. Pourquoi ?
Si le Classe 300X connecté est déjà rattaché à un autre compte, ce dernier doit inviter votre compte via l'application Door Entry for CLASSE300X. En savoir plus
L'application Dorr Entry for Classe 300x n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?
L'application Dorr Entry for Classe 300x Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Dorr Entry for Classe... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Combien de portier classe300X connecté pouvons-nous gérer sur une même installation?
Vous pouvez gérer 1 portier Classe 300X connecté maximum En savoir plus
Dois-je utiliser la fonction d'adresse réseau NAT (Network Address Translation) sur mes ports de routeur pour recevoir l'appel de l'appli Door Entry for CLASSE300X sur mon smartphone ?
Non, il est inutile d'utiliser la fonction NAT sur les ports de votre routeur. En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Le portier Classe 300X connecté est-il compatible avec d'autres technologies filaires plus anciennes de BTicino ?
Il est possible de le rendre compatible par l'ajout d'interfaces spécifiques. Pour plus d'informations, consultez le guide technique ou contactez le Service Relation Pro au 0810 48 48 48.
En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Le portier Classe 300X connecté peut-il fonctionner correctement s’il est connecté au réseau Wi-Fi mais sans connexion Internet ?
Toutes les fonctions du portier fonctionnent sur le poste intérieur Classe 300X sans connexion Wi-Fi (ouverture de porte, mémoire vidéo, activation de la conversation, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue). Le transfert vers le smartphone sur l'application ne... En savoir plus
Configuration
Combien de comptes puis-je rattacher à mon appli Door Entry for CLASSE300X ?
Vous pouvez rattacher 20 comptes maximum a votre appli Door Entry for CLASSE300X. En savoir plus
Avec quels systèmes d'exploitation l'application Door Entry for CLASSE300X est-elle compatible ?
L'application Door Entry for CLASSE300X est compatible sur IOS 9.3 ou ultérieur ; Android 4.1 ou ultérieur.
En savoir plus
À associer
Avec Poste intérieur vidéo couleur mains-libres 7pouces tactile à mémoire d'image Classe 300X connecté WiFi Blanc

Support de table pour postes intérieurs Classe 300
Ref. 344632
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube