produit

97 produits
Eclairage avec détecteur de présence pour coffret, armoires et baies largeur 500mm minimum
Atlantic et Marina | ref. 0 363 81

Eclairage avec détecteur de présence pour coffret, armoires et baies largeur 500mm minimum

408,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Eclairage LED avec interrupteur pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini
Atlantic et Marina | ref. 0 363 84

Eclairage LED avec interrupteur pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 400mm mini

140,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - pour charge 150kg
Marina | ref. 0 364 09

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - pour charge 150kg

77,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 400mm à 800mm
Atlantic et Marina | ref. 0 364 36

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 400mm à 800mm

670,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contact de porte pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 3A - 1 contact NF + 1 contact NO
Atlantic et Marina | ref. 0 363 13

Contact de porte pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - 3A - 1 contact NF + 1 contact NO

203,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque Cabstop IP55 avec 28 entrées Ø5mm à Ø14mm et 2 entrées Ø14mm à Ø24mm avec 2 réserves
Atlantic et Marina | ref. 0 364 97

Plaque Cabstop IP55 avec 28 entrées Ø5mm à Ø14mm et 2 entrées Ø14mm à Ø24mm avec 2 réserves

329,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque Cabstop IP55 avec 28 entrées Ø5mm à Ø14mm et 2 sorties Ø14mm à Ø24mm avec 1 réserve
Atlantic et Marina | ref. 0 364 96

Plaque Cabstop IP55 avec 28 entrées Ø5mm à Ø14mm et 2 sorties Ø14mm à Ø24mm avec 1 réserve

308,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 supports pour inclinaison d'un rail à 45° pour coffret Marina - avec 4 vis M6 , écrous et rondelles
Atlantic et Marina | ref. 0 394 49

Jeu de 2 supports pour inclinaison d'un rail à 45° pour coffret Marina - avec 4 vis M6 , écrous et rondelles

16,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - traitement anti-corrosion
Atlantic | ref. 0 364 04

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - traitement anti-corrosion

56,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Vis M6-10 HF avec rondelle contact
Atlantic et Marina | ref. 0 367 75

Vis M6-10 HF avec rondelle contact

1,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Clips-écrou pour vis M5 pour plaques perforées Lina 25
Atlantic et Marina | ref. 0 364 41

Clips-écrou pour vis M5 pour plaques perforées Lina 25

2,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Clips-écrou pour vis M6 pour plaques perforées Lina 25
Atlantic et Marina | ref. 0 364 42

Clips-écrou pour vis M6 pour plaques perforées Lina 25

1,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - avec couvercle de finition
Atlantic | ref. 0 364 01

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - avec couvercle de finition

103,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260mm et hauteur 165mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 365 81

Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260mm et hauteur 165mm - RAL7035

22,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340mm et hauteur 235mm - RAL7035
Atlantic et Marina | ref. 0 365 80

Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340mm et hauteur 235mm - RAL7035

26,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Aérosol de peinture pour retouche - RAL7035 - 150 ml
Colring | ref. 0 365 97

Aérosol de peinture pour retouche - RAL7035 - 150 ml

62,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur pour coffret Marina profondeur 200mm minimum
Marina | ref. 0 362 42

Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur pour coffret Marina profondeur 200mm minimum

46,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 traverses anti-basculement pour kit de fixation au sol références 036436 ou 036437
Atlantic et Marina | ref. 0 364 39

Jeu de 2 traverses anti-basculement pour kit de fixation au sol références 036436 ou 036437

382,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 1000mm à 1200mm
Atlantic et Marina | ref. 0 364 37

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 1000mm à 1200mm

857,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane - IP55 conservé - livré avec visserie isolante
ref. 0 364 98

Kit de montage pour 2 plaques Cabstop pour surface plane - IP55 conservé - livré avec visserie isolante

82,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Insert M8 pour fixation coffret Marina hauteur 400mm minimum par l'arrière avec tige filetée
Marina | ref. 0 362 40

Insert M8 pour fixation coffret Marina hauteur 400mm minimum par l'arrière avec tige filetée

4,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm - pour charge 100kg
Marina | ref. 0 364 08

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm - pour charge 100kg

41,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cache-vis pour isolation tête de vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes
Atlantic et Marina | ref. 0 347 50

Cache-vis pour isolation tête de vis référence 034745 à l'intérieur des goulottes

1,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm
Atlantic et Marina | ref. 0 347 45

Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm

1,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :