Questions fréquentes
Coffret
Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).
Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.
Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets.
Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.
Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016).
Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles.
La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.
La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.).
De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.
Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.
Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.).
Découvrez les autres solutions Legrand :
- Armoire électrique | Legrand
- Coffret étanche | Legrand
- Armoire industrielle | Legrand
- Distribution, protection et gestion de l'énergie - solutions produits du catalogue en ligne | Legrand
- Coffret de chantier | Legrand
- Disjoncteur | Legrand
- Compteur d'énergie | Legrand
- Transformateurs et alimentations électriques
- Protections pour le tertiaire de proximité
- Solutions de rénovation électrique