produit

76 produits
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 64

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035

2138,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 63

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035

1905,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 51

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035

412,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 56

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035

884,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 55

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035

562,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 61

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035

1146,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 52

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035

512,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 50

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035

249,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1000x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 93

Coffret métal vertical Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1000x300mm - RAL7035

2146,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1200x800x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 92

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1200x800x300mm - RAL7035

1674,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 27

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035

1451,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 23

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035

1116,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 02

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035

401,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 04

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x200mm - RAL7035

557,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 03

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035

501,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 300x200x160mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 00

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 300x200x160mm - RAL7035

353,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 18

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x250mm - RAL7035

1225,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 17

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x250mm - RAL7035

1047,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 12

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035

797,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 14

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x250mm - RAL7035

942,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 07

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x250mm - RAL7035

523,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 08

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035

581,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 10

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x250mm - RAL7035

805,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1460x800x463mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 85

Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1460x800x463mm - RAL7035

3567,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :