produit

76 produits
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 75

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 610x400x257mm - RAL7035

875,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 72

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 500x400x206mm - RAL7035

797,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 71

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035

641,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1860x800x463mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 87

Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1860x800x463mm - RAL7035

4756,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 600x1000x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 37

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 600x1000x300mm - RAL7035

1431,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 300x300x160mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 05

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 300x300x160mm - RAL7035

382,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x160mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 09

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x160mm - RAL7035

397,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 600x800x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 21

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 600x800x300mm - RAL7035

1116,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 300x300x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 30

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 300x300x200mm - RAL7035

386,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 500x500x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 32

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 500x500x250mm - RAL7035

652,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 400x400x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 31

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 400x400x200mm - RAL7035

446,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 300x200x160mm
Atlantic | ref. 0 352 00

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 300x200x160mm

1011,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 400x300x200mm
Atlantic | ref. 0 352 01

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 400x300x200mm

1406,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 354 92

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035

582,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1400x800x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 98

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1400x800x400mm - RAL7035

2506,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1000x1000x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 91

Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1000x1000x300mm - RAL7035

1860,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP55 IK10 - 1400x1000x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 95

Coffret métal vertical Atlantic métal IP55 IK10 - 1400x1000x300mm - RAL7035

2718,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1200x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 94

Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1200x300mm - RAL7035

2504,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP66 IK10 - 400x600x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 06

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP66 IK10 - 400x600x250mm - RAL7035

644,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP66 IK10 - 300x400x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 01

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP66 IK10 - 300x400x200mm - RAL7035

429,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 15

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x250mm - RAL7035

1102,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 26

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x600x300mm - RAL7035

1240,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 22

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x300mm - RAL7035

944,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 24

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 800x800x300mm - RAL7035

1306,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :