produit

76 produits
Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 20

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x300mm - RAL7035

953,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 83

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1020x810x300mm - RAL7035

2963,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 720x510x250mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 76

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 720x510x250mm - RAL7035

1375,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 820x610x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 81

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 820x610x300mm - RAL7035

1782,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 86

Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035

4182,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 1000x1200x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 90

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 1000x1200x300mm - RAL7035

2170,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 800x1000x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 34

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 800x1000x300mm - RAL7035

1674,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 36

Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x400mm - RAL7035

1127,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x200mm
Atlantic | ref. 0 352 03

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x200mm

2208,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 700x500x250mm
Atlantic | ref. 0 352 06

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 700x500x250mm

2840,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 500x400x200mm
Atlantic | ref. 0 352 02

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 500x400x200mm

1795,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm
Atlantic | ref. 0 352 13

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm

5794,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 800x600x300mm
Atlantic | ref. 0 352 11

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 800x600x300mm

4297,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x250mm
Atlantic | ref. 0 352 05

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 600x400x250mm

2319,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 354 95

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 700x500x250mm - RAL7035

1156,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 354 94

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 600x400x250mm - RAL7035

842,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 354 93

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 500x400x200mm - RAL7035

727,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 354 97

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x300mm - RAL7035

2103,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 354 96

Coffret métal avec porte vitrée Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x300mm - RAL7035

1618,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1200x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 97

Coffret métal carré Atlantic métal IP55 IK10 - 1200x1200x400mm - RAL7035

2959,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1200x800x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 96

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1200x800x400mm - RAL7035

1979,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 29

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 1000x800x400mm - RAL7035

1715,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x400mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 28

Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 800x600x400mm - RAL7035

1319,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L horizontal avec 1 porte IP66 IK10 - 300x400x200mm
Atlantic | ref. 0 352 04

Coffret Atlantic inox 304L horizontal avec 1 porte IP66 IK10 - 300x400x200mm

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :