produit

76 produits
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035
Marina | ref. 0 362 84

Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035

3324,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 800x1000x250mm - RAL7035
Atlantic | ref. 0 355 33

Coffret métal horizontal Atlantic métal IP55 IK10 - 800x1000x250mm - RAL7035

1413,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1400x800x400mm
Atlantic | ref. 0 352 15

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1400x800x400mm

12690,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1200x800x300mm
Atlantic | ref. 0 352 14

Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1200x800x300mm

6960,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Questions fréquentes

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Chez Legrand, le tertiaire de proximité regroupe les ERP et/ou ERT dont la puissance installée est inférieure ou égale à 250A. La démarche comprend donc des chantiers en puissance limitée et surveillée, catégorisés en 8 typologies de bâtiments. On y retrouve notamment les...
En savoir plus

Coffret

Les coffrets sont un type d’enveloppes industrielles qui permettent la protection des composants électriques ou électroniques vis-à-vis des agressions extérieures (agents climatiques ou ambiances corrosives).  

Différents coffrets Legrand sont disponibles et proposent des caractéristiques diverses : vertical ou horizontal, polyester, métal ou inox, IP55 ou encore IP66, et des dimensions différentes en fonction de l’installation. Certains coffrets comportent une porte vitrée ou une porte IP66 pour la protection en milieu agressif.  

Les portes internes, utilisées pour pouvoir fermer des coffrets, peuvent être conçues pour les coffrets des gammes Atlantic, Atlantic Inox ou Marina, ou bien pour les coffrets Atlantic métal, selon les modèles. Elles sont de différentes tailles ce qui permet une meilleure adaptation aux différents coffrets. 

Les plaques de fond peuvent être pleines ou encore perforées. Les châssis et plastrons comportent des montants pour châssis à composer, des plastrons pleins pour montants, des plastrons modulaires, des châssis modulaires en plastique ou métal avec des nombres de modules variables, et beaucoup d’autres équipements.  

Les socles comportent des trappes avant et arrière et peuvent être de plusieurs couleurs (RAL7035 ou RAL7016). 

Il est également possible d’ajouter un toit aux coffrets Marina ou Atlantic métal ou pour les armoires, de différentes dimensions selon les modèles. Les rails se fixent au montant à l’aide à des clips écrous et vis-rondelles. 

La climatisation, ventilation et aération comporte notamment des ventilateurs qu’il est possible d’installer avec des réhausses afin d’augmenter le volume de câblage.  

La fermeture du coffret peut se faire à l’aide d’équipements divers (poignées, clé en métal multi-empreintes, barillet à clé, kit de fermeture en un point, etc.). 

De nombreux accessoires (par exemple l’obturateur composé de 38 modules ou encore les vis en acier) viennent compléter l’installation.  

Découvrez aussi les armoires et leurs accessoires (arrêt de porte par exemple) et les boîtiers industriels, qui permettent également la protection du câblage.  

Pour en savoir plus sur la liste des produits de type enveloppes industrielles que vous aurez choisi pour votre projet, venez consulter leurs informations techniques sur notre site (hauteur, largeur, profondeur, nombre de rangées, avec ou sans serrure, étanchéité, etc.). 

Découvrez les autres solutions Legrand :