Coffret de communication
Un coffret de communication est conçu pour permettre la distribution du réseau multimédia (équipements téléphoniques, télévision et données internet et ethernet) et peut garantir des performances techniques excellentes et un débit de qualité (signaux Wi-fi). Le coffret assure un haut débit qui permet de profiter des fonctionnalités des objets connectés. L’installation d’un coffret de communication est obligatoire dans toutes les constructions neuves selon la norme NF C 15-100, mais il est également possible d’en installer dans le cadre d’une rénovation.
Le coffret de communication s’installe à côté du tableau électrique dans le logement.
Drivia propose des solutions complètes permettant d’installer un coffret de communication. Il existe plusieurs types de coffrets :
Les coffrets complets sont déjà équipés et pré-câblés. Ils sont composés de différentes éléments pour assurer son fonctionnement. Legrand propose différentes solutions : le prêt à poser Optimum (13 modules ou 18 modules), le coffret basique Grade 2 TV 4 prises RJ45 STP TV sur RJ Ready (13 modules ou 18 modules) ou Grade 2 TV avec répartiteur TV 2 sorties TV sur RJ Ready (13 modules ou 18 modules), le coffret Multimédia Basique équipé et précâblé (4 ou 8 prises RJ45), support opérateur ADSL et fibre optique, le prêt à poser coffret multimédia Double Play (13 modules ou 18 modules) ou Triple Play (13 modules ou 18 modules)
Les coffrets à composer peuvent être complétés par les différents éléments suivants : alimentations modulaires, switch gigabit modulaire, connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP, STP, 6A STP, support pour connecteurs, modules de brassage, Centrale Double Play Gigabit, DTI modulaire RJ45 pour coffret multimédia, support box opérateur ADSL et fibre, répartiteurs modulaires télévision TNT et satellite ou téléphonique ADSL, cordons de brassage, cordon coaxial, coffrets à équiper (13 modules ou 18 modules), centrale automatique Triple Play, ou encore cordon pour appareil téléphonique.
Les cordons de brassage RJ45 sont aussi indispensables pour le câblage : RJ45/RJ45, RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS³, pour équipements multimédia, cordon de brassage et utilisateurs, de plusieurs tailles (par exemple 1m, 2m, 3m, 5m, 8m, 10m, 15m, 20m) et catégories (5E, 6, 6A, 6A Haute Densité, 8) différentes selon les modèles pour une adaptation totale à votre chantier.
Pour compléter l’installation des coffrets, des accessoires sont également disponibles (support box opérateur ADSL et fibre et kit box déportée pour réseau multimédia, etc.).