Transformateur de courant monophasé ouvrant type TRA230 pour barre 20x30mm - rapport 250A/1A 1,5VA cl.0,5 / 3VA cl.1

  • Ref. 30204649
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 250A/1A
  • Puissance : 1,5VA cl.0,5 / 3VA cl.1
  • Se monte sur barre 20x30mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

La solution idéale en cas de maintenance ou d'extension des installations existantes. Grâce au système ouvrant, les TC ouvrables type TRA... sont montés rapidement sur des barres/câbles permettant ainsi d'éviter toute coupure de l'installation pour une économie de temps et d'argent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    250A
  • Courant assigné secondaire
    1A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    1.5VA
  • Consommation d'énergie
    1.5W
  • Classe de précision
    0.5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    110mm
  • Profondeur
    60mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes
    1-6mm²
  • EAN/Gencode
    8032826141584

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations