Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TA432 pour câble/barre Ø 32mm 25,5x25,5mm - rapport 100A/5A 2VA cl.1 / 5VA cl.3

  • Ref. 30201510
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 100A/5A
  • Puissance : 2VA cl.1 / 5VA cl.3
  • Se monte sur câble/barre Ø 32mm / 25,5x25,5mm et 32,5x20,5mm et 40,5x10,5mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Les + utilisation

Indication du sens de montage - Double raccordement du secondaire permettant notament un court-circuitage aisé du circuit secondaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    100A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    2VA
  • Consommation d'énergie
    2W
  • Classe de précision
    1
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    32-32mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    32-32mm
  • Diamètre d'ouverture
    32mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826040955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations