Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TAS102B pour barre 102x54mm (horizontale) - rapport 1200A/1A 15VA cl.0.5 / 20VA cl.1

  • Ref. 30208882
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 1200/1A
  • Puissance : 15VA cl.0.5 / 20VA cl.1
  • Se monte sur barre horizontale 102x54mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    1200A
  • Courant assigné secondaire
    1A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    15VA
  • Consommation d'énergie
    15W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    135mm
  • Hauteur
    129mm
  • Profondeur
    50mm
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826143380

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations