Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant monophasé type TAS127B pour barre 54x127mm (verticale) - rapport 3000A/5A 30VA cl.0.5 / 50VA cl.1

  • Ref. 30209898
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Transformateur de courant délivre au secondaire un courant normalisé proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Rapport de transformation : 3000A/5A
  • Puissance : 30VA cl.0.5 / 50VA cl.1
  • Se monte sur barre verticale 54x127mm
  • Encliquetable sur rail DIN ou fixation en fond d'armoire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    3000A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    30VA
  • Consommation d'énergie
    30W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Fixation par encliquetage
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    8032826055928

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations