235 desktop med01

Protection des installations électriques

Maîtriser le logiciel XL Pro³ 400

Présentiel – Niveau Maîtrise

Objectifs de formation

  • Grâce au logiciel XL PRO³, réalisez efficacement vos études de tableaux de distribution jusqu’à 400 A
  • Créez et imprimez des dossiers détaillés pour vos équipes internes et vos clients

Réf. stage 235

APPRENDRE...

 

Les fonctionnalités de base du logiciel :

  • l’ergonomie type Windows, les mises à jour
  • la barre de menu « Général »
  • les critères de création d’une étude
     

Les onglets du logiciel :

  • « Nomenclature » :

      - choix des produits

      - la modification/suppression d’un produit

  • « Rangement » :

      - les ruptures

      - le choix du type de répartition

  • « Schéma » :

      - agencement du schéma unifilaire

      - renseignement des cartouches

  • « Enveloppe » :

      - choix de l’enveloppe et contraintes d’installation

  • « Visualisation » :

      - mode d’affichage de l’enveloppe

      - ajout d’accessoires/d’enveloppes supplémentaires

  • « Étiquettes » :

      - modalités d’impression

  • « Bilan » et « Bilan de l’affaire » :

      - la liste du matériel, le chiffrage

      - le récapitulatif technique


Les outils et services à disposition

 

PRATIQUER…

 

Études de cas :

  • création d’une étude simple avec application des fonctionnalités de base
  • création d’une étude optimisée d’un TGBT

      - construction du schéma
      - choix des dispositifs de protection
      - choix et positionnement des éléments de répartition optimisés jusqu’à 400 A
      - détermination de l’enveloppe
      - visualisation de l’armoire
      - impression en mode simplifié
      - gestion des bilans de l’affaire
      - démonstration de l’utilitaire XL PRO3 Tool : vérification des performances en sélectivité et filiation

 

Validation des acquis

1 jour 7 heures

30% théorie

70% exercices pratiques

A savoir

Niveau : Maîtrise

260 € H.T.

- 20% de remise dès la 2ème personne ou la 2ème formation

Organisation possible dans vos locaux à partir de 5 personnes, sous conditions matérielles et tarifaires : nous consulter

Télécharger le PDF de la formation « Maîtrisez le logiciel XL PRO³ 400 »

Prochaines dates de formation

Date Lieu Inscription

25 janvier

Bagnolet

s’inscrire

14 février

Lyon

s’inscrire

1er mars

Nantes

s’inscrire

8 mars

Rennes

s’inscrire

29 mars

Lille

s’inscrire

5 avril

Reims

s’inscrire

13 avril

Bordeaux

s’inscrire

26 avril

Rennes

s’inscrire

10 mai

Aix en Provence

s’inscrire

17 mai

Rouen

s’inscrire
media06a 6

Présentiel

En centres de formation, Directions Régionales ou sur site :

 

  • nos espaces Innoval, déploient plus de 3 200 m² entièrement dédiés à la formation
  • nos huit Directions Régionales proposent également des stages en présentiel au plus proche de vos équipes
  • nos salles de formation sont équipées d’ateliers « simulateurs de chantiers » où vous allez acquérir un véritable savoir-faire
  • nos formateurs spécialisés, salariés du Groupe Legrand, connaissent votre métier et vous aideront à construire des argumentaires de ventes percutants
  • nos supports de formation sont didactiques, clairs et concrets. Ils vous sont remis à la fin de la formation pour vous permettre de vous y reporter ultérieurement

À découvrir aussi