Formations - Santé - Hôtel

Filtrer par

Type de formation
Public

Santé - Hôtel - Formations

Pour répondre aux besoins des installateurs professionnels, Legrand met en place des formations qui leur permettent d’acquérir de nouvelles compétences ciblées sur des domaines précis. Ces formations « sur mesure » concernent aussi les milieux de la santé et de l’hôtel où les besoins techniques sont particulièrement importants.
En matière de santé, la formation d’installation et d’exploitation d’un système d’appel infirmière vise à concevoir l’architecture de câblage BUS/SCS, répondre précisément au besoin client, paramétrer les produits avec des cavaliers physiques (pas depuis un logiciel), paramétrer les produits grâce à un logiciel de configuration, analyser les défauts avec l’outil de diagnostic du pupitre
Avec l’importance d’un système d’appel infirmière pour les patients, il est essentiel que ce type de système soit installé par un électricien qualifié.

Dans l’hôtellerie le besoin est d’assurer la gestion technique des chambres d’hôtel. La formation pour installer la solution contrôleur IP BACnet permet donc de comprendre les outils de supervision et de pilotage d’une chambre d’hôtel, répondre précisément au besoin du client, paramétrer la chambre avec le logiciel de programmation HRCS, réaliser la fonction badge virtuel et de comprendre l’utilisation des objets BACnet avec le contrôleur de chambre.