Logiciel XL Pro³ Calcul Logiciel

Version 3.4.07 – Juillet 2017

Dédié aux installateurs, bureaux d'étude et opérateurs de maintenance, XL Pro³ Calcul définit très rapidement les caractéristiques électriques d'une installation basse tension, dans le respect des normes en vigueur, en réalisant des notes de calculs.

Lire la suite

Configuration requise

Téléchargez gratuitement le logiciel pour 5 utilisations maximum puis contactez le Service Relations Pro pour acheter le logiciel (ref. 100313, prix net 620€). Si vous participez à la formation XL Pro Calcul (payante), le coût du logiciel est de 260€ seulement.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel
Émulation PC sur Mac

Logiciel XL Pro3 Calcul

Un outil idéal pour réaliser tous les calculs d'une installation électrique

XL Pro3 Calcul vous permet de :

  • réaliser les notes de calcul de vos installations basse tension
  • obtenir la liste des produits nécessaires à l'installation
  • exporter ces données vers XL Pro3 400 pour compléter le tableau électrique, ou au format DXF

 

Très facile à utiliser, XL Pro3 Calcul réalise de manière automatique et rapide l'ensemble des calculs liés à une installation basse tension. Courant maximal d'emploi, section des conducteurs, dispositifs de protection, chute de tension... tout est défini dans le respect des normes, les différents schémas pouvant ensuite être imprimés (schéma synoptique, schémas unifilaire par répartiteur, fiches de calculs, carnets de réglages des disjoncteurs, bilan de puissance...). 

 

Le logiciel XL Pro3 Calcul permet d'établir les notes de calcul d'une installation électrique, de son arrivée électrique jusqu'aux disjoncteurs de protections.

 

Pour une utilisation illimitée, contacter le Service Relations Pro pour obtenir une clé de déverrouillage (voir conditions dans "Configuration requise" ci-dessus).

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

envoyer un message