Combien de temps met une notification pour être reçue sur un smartphone ?

Pour les notifications "classiques" du STOP and GO Connecté, telles que : Alimenté/ Arrêté/ Verrouillé; le temps de réception dépend de la vitesse de la ligne Internet et du trafic sur les serveurs Android ou Apple. Cependant, le temps de réception est normalement compris entre 10 et 20 secondes.


Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message