Comment le thermostat connecté Smarther fonctionne-t-il à l'arrêt?

Non, lorsque le Smarther est à l’arrêt (icône de veille sur son écran), il fonctionne toujours en mode manuel selon la température hors-gel et protection thermique de consigne définie. Ces températures sont par défaut de 7 °C pour la protection hors-gel et de 35 °C pour la protection thermique. Vous pouvez paramétrer ces deux réglages dans le menu des réglages avancés.