Comment modifier le niveau de rétroéclairage de l'écran du thermostat connecté Smarther

Le niveau de rétroéclairage du Smarther est à sa valeur maximale lorsqu'il est utilisé localement. Lorsque le Smarther est en veille, son niveau de rétroéclairage s'adapte automatiquement à l'intensité lumineuse de la pièce grâce à un algorithme spécifique (il est parfaitement lisible en journée et reste absolument discret la nuit). Depuis l'appli Legrand Thermostat (menu de réglage de l'affichage du thermostat), il est possible de désactiver en permanence le rétroéclairage ou de le définir à une valeur personnalisée.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message