Comment réinitialiser le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo pour revenir aux paramètres usine ?
Pour réinitialiser le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo et revenirs aux paramètres usine suivez les étapes suivantes : Dans le menu des paramètres, sélectionnez votre domicile Sélectionnez le Détecteur de Fumée Intelligent que vous souhaitez réinitialiser Sélectionnez ensuite « Réinitialiser » Démontez le Détecteur de son supportEnsuite, maintenez le bouton « cfg » enfoncé au dos de l’appareil jusqu’à ce que la LED bleue s’allume.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.