Comment réinitialiser le thermostat connecté Smarther ?

Pour réinitialiser le thermostat connecté, vous devez appuyer sur le bouton Reset (en bas à droite) pendant 10 secondes. En cas de réinitialisation, le Smarther revient en configuration d'usine : il n'est plus associé à aucun compte, il n'est plus connecté au réseau Wi-Fi domestique et tous les programmes de températures sont effacés.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message