Comment savoir si mon ampoule est compatible avec l'interrupteur d'éclairage (avec option variateur)?

L'interrupteur d'éclairage connecté est compatible avec tout type de charge dont la puissance est comprise entre 5W et 300W.  S'agissant des ampoules de type LED, vérifiez que la charge est dite "dimmable" c'est à dire acceptant la variation, avant de la relier à l'interrupteur. Câblez toujours le compensateur en amont de la charge afin que l'interrupteur fonctionne correctement. Avant d'activer l'option variateur de l'interrupteur, assurez-vous que la charge est de type "dimmable" c'est à dire acceptant la variation. Pour plus d'informations, consultez la notice du produit sur https://legrand.fr.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message