En cas de coupure Internet dans mon logement, mon installation Céliane with Netatmo continue-t-elle de fonctionner?

En cas de coupure Internet, les prises et interrupteurs Céliane with Netatmo restent fonctionnels. Durant la coupure : - Vous ne pouvez pas contrôler votre installation depuis l'application Home + Control, ni modifier les paramètres.  - Vous pouvez cependant continuer à utiliser normalement les commandes sans fil et à activer vos scénarios"Départ", "Arrivée","Lever" et"Coucher" depuis celles-ci. - L'App Maison d'Apple reste opérationnelle dès lors que la connexion locale à la Box est maintenue. Vous retrouverez automatiquement toutes les fonctionnalités dès le retour de la connexion Internet. Veuillez noter que la prise Control peut mettre quelques minutes à se reconnecter.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message