J'entre dans un logement équipé de la solution Céliane with Netatmo. Comment y avoir accès depuis mon smartphone?

Vous devez télécharger l'application mobile Home + Control. Laissez-vous guider ensuite par les étapes de l'installation. Si vous souhaitez utiliser une configuration existante pour ce logement, acceptez la proposition qui vous sera faite pendant l'installation via l'application. Nous vous recommandons de vérifier dans les paramètres de l'application, en sélectionnant "Gérer les invités", la liste des personnes ayant accès à ce logement.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message